ZHCSL77E April 2020 – April 2025 AWR6443 , AWR6843
PRODUCTION DATA
| 接口 | 信号名称 | 引脚类型 | 说明 | 焊球编号 |
|---|---|---|---|---|
| 发送器 | TX1 | O | 单端发送器 1 输出 | B4 |
| TX2 | O | 单端发送器 2 输出 | B6 | |
| TX3 | O | 单端发送器 3 输出 | B8 | |
| 接收器 | RX1 | I | 单端接收器 1 输入 | M2 |
| RX2 | I | 单端接收器 2 输入 | K2 | |
| RX3 | I | 单端接收器 3 输入 | H2 | |
| RX4 | I | 单端接收器 4 输入 | F2 | |
| 复位 | NRESET | I | 芯片的上电复位。低电平有效 | R3 |
| 基准振荡器 | CLKP | I | 在 XTAL 模式下:基准晶体的输入 在外部时钟模式下:单端输入基准时钟端口 | B15 |
| CLKM | I | 在 XTAL 模式下:基准晶体的反馈驱动 在外部时钟模式下:将此端口接地 | C15 | |
| 基准时钟 | OSC_CLKOUT | O | 清理 PLL 后时钟子系统的基准时钟输出(1.4V 输出电压摆幅)。 | A14 |
| 带隙电压 | VBGAP | O | 器件的带隙基准输出 | B10 |
| 电源 | VDDIN | 电源 | 1.2V 数字电源 | H15、N11、P15、R6 |
| VIN_SRAM | 电源 | 用于内部 SRAM 的 1.2V 电源轨 | G15 | |
| VNWA | 电源 | 用于 SRAM 阵列反馈偏置的 1.2V 电源轨 | P14 | |
| VIOIN | 电源 | I/O 电源(3.3V 或 1.8V):所有 CMOS I/O 都将在此电源上运行 | R10、F15 | |
| VIOIN_18 | 电源 | 用于 CMOS IO 的 1.8V 电源 | R9 | |
| VIN_18CLK | 电源 | 用于时钟模块的 1.8V 电源 | B11 | |
| VIOIN_18DIFF | 电源 | 用于 LVDS 端口的 1.8V 电源 | D15 | |
| VPP | 电源 | 保险丝链的电压电源 | L13 | |
| 电源 | VIN_13RF1 | 电源 | 1.3V 模拟和射频电源,VIN_13RF1 和 VIN_13RF2 可以在电路板上短接 | G5、H5、J5 |
| VIN_13RF2 | 电源 | 1.3V 模拟和射频电源 | C2、D2 | |
| VIN_18BB | 电源 | 1.8V 模拟基带电源 | K5、F5 | |
| VIN_18VCO | 电源 | 1.8V 射频 VCO 电源 | B12 | |
| VSS | 接地 | 数字接地 | L5、L6、L8、L10、K7、K8、K9、K10、K11、J6、J7、J8、J10、H7、H9、H11、G6、G7、G8、G10、F9、F11、E5、E6、E8、E10、E11、R15 | |
| VSSA | 接地 | 模拟接地 | A1、A3、A5、A7、A9、A13、A15、B1、B3、B5、B7、B9、B14、C1、C3、C4、C5、C6、C7、C8、C9、C14、E1、E2、E3、F3、G1、G2、G3、H3、J1、J2、J3、K3、L1、L2、L3、M3、N1、N2、N3、R1 | |
| 内部 LDO 输出/输入 | VOUT_14APLL | O | 内部 LDO 输出 | A10 |
| VOUT_14SYNTH | O | 内部 LDO 输出 | B13 | |
| VOUT_PA | IO | 内部 LDO 输出。 | A2、B2 | |
| 预量产阶段的测试和调试输出。可以在生产硬件上用引脚输出信号,以用于现场调试 | 模拟测试 1/GPADC1 | IO | 专门用于 ADC 服务的模拟 IO | P1 |
| 模拟测试 2/GPADC2 | IO | 专门用于 ADC 服务的模拟 IO | P2 | |
| 模拟测试 3/GPADC3 | IO | 专门用于 ADC 服务的模拟 IO | P3 | |
| 模拟测试 4/GPADC4 | IO | 专门用于 ADC 服务的模拟 IO | R2 | |
| ANAMUX/GPADC5 | IO | 专门用于 ADC 服务的模拟 IO | C13 | |
| VSENSE/GPADC6 | IO | 专门用于 ADC 服务的模拟 IO | D14 |