ZHCSTV3 August 2024 AMC3306M05-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源 | ||||||
| VDD | 低侧电源 | VDD 至 GND | 3 | 3.3 | 5.5 | V |
| 模拟输入 | ||||||
| VClipping | 削波输出前的差分输入电压 | VIN = VINP – VINN | ±64 | mV | ||
| VFSR | 额定线性差分满量程电压 | VIN = VINP – VINN | -50 | 50 | mV | |
| 绝对共模输入电压(1) | (VINP + VINN) / 2 至 HGND | -2 | VHLDO_OUT | V | ||
| VCM | 工作共模输入电压 | (VINP + VINN) / 2 至 HGND | -0.032 | 0.9 | V | |
| 数字 I/O | ||||||
| VIO | 数字输入/输出电压 | 0 | VDD | V | ||
| fCLKIN | 输入时钟频率 | 5 | 20 | 21 | MHz | |
| 输入时钟占空比 | 5MHz ≤ fCLKIN ≤ 21MHz | 40% | 50% | 60% | ||
| 温度范围 | ||||||
| TA | 额定环境温度 | -40 | 125 | °C | ||