ZHCSTV3 August 2024 AMC3306M05-Q1
PRODUCTION DATA
AMC3306M05-Q1 使用开关键控 (OOK) 调制方案(如图 6-3 所示),跨过基于 SiO2 的隔离栅来传输调制器输出位流。功能方框图 中所示的发送驱动器 (TX) 跨过隔离栅发送一个内部生成的高频载波来表示数字一,而 TX 不发送信号则表示数字零。AMC3306M05-Q1 内使用的载波标称频率为 480MHz。
隔离栅另一侧的接收器 (RX) 恢复和解调信号并产生输出。AMC3306M05-Q1 传输通道经过优化,可实现更高水平的共模瞬态抗扰度 (CMTI)。该通道经过优化后,还可将高频载波和 RX/TX 缓冲器开关引起的辐射发射降至极低水平。