ZHCSXX0 February 2025 AMC23C10-Q1
PRODUCTION DATA
AMC23C10-Q1 提供了一个开漏输出和一个推挽输出。当 VINP 大于 VINN 时,开漏输出主动拉至低电平,而当 VINP 小于 VINN 电平时,该输出会返回到高阻抗状态(高阻态)。当 VINP 大于 VINN 时,推挽输出主动驱动为高电平,而当 VINP 小于 VINN 电平时,该输出主动驱动为低电平。该比较器具有以 VINN 为中心的内置迟滞 (VHYS),具体请参阅图 6-1。
开漏输出端与 VDD2 电源之间通过二极管进行连接(参阅 功能方框图)。这意味着,在较大的电流开始流入 OUT1 引脚以前,不能将输出拉至高于 VDD2 电源 500mV 以上。特别是,如果 VDD2 为 GND2 电平,该开漏输出会被钳位至一个高于地的二极管电压。这种行为由图 6-3 至图 6-8 中的灰色阴影表示。
在系统级别上,开漏信号线的 CMTI 性能取决于上拉电阻的值。在具有高压摆率(高 dV/dt)的共模瞬态事件期间,开漏信号线可能被拉至低电平。出现这种情况的原因是印刷电路板 (PCB) 的高压侧与低压侧之间存在寄生电容耦合。寄生耦合对信号电平的影响是上拉强度的函数。上拉电阻值越小,CMTI 的性能也就越好。AMC23C10-Q1 的特征是上拉电阻值相对较弱,为 10kΩ。该值能够确保在具有 4.7kΩ 或更低上拉电阻的典型应用中满足指定的 CMTI 性能。