ZHCSTN9 May 2025 AMC0336-Q1
PRODMIX
0V 输入信号在理想状态下会生成 50% 时间处于高电平的位流(由 1 和 0 组成)。1V 输入会生成 90.0% 时间处于高电平的位流(由 1 和 0 组成)。当分辨率为 16 位时,该百分比在理想情况下对应于代码 58982。-1V 输入会生成 10.0% 时间处于高电平的位流(由 1 和 0 组成)。当分辨率为 16 位时,该百分比在理想情况下对应于代码 6554。这些输入电压也是 AMC0x36-Q1 的指定线性范围。如果输入电压值超出该范围,则随着量化噪声的增大,调制器的输出会表现出越来越明显的非线性行为。输入电压 ≤-1.25V 时,调制器输出以恒定的 0 位流进行削波。输入电压 ≥1.25V 时,调制器输出也会以恒定的 1 位流进行削波。但是在这种情况下,AMC0x36-Q1 每 128 个时钟周期生成一个 1 或 0,以指示器件工作正常。如果输入为负满标量程,则生成一个 1;如果输入为正满标量程,则生成一个 0。更多详细信息,请参阅满标量程输入情况下的输出行为 部分。图 7-4 展示了输入电压与输出调制器信号间的关系。
对于任何输入电压 VIN = (VINP – VSNSN) 值,可使用以下公式计算输出位流中 1 的密度。唯一的例外是满标量程输入信号。请参阅满标量程输入情况下的输出行为 部分。