ZHCSXN5A December 2024 – July 2025 AM2752-Q1 , AM2754-Q1
PRODUCTION DATA
| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ANJ 引脚 [4] |
|---|---|---|---|
| RGMII2_RXC | I | RGMII 接收时钟 | W15 |
| RGMII2_RX_CTL | I | RGMII 接收控制 | V14 |
| RGMII2_TXC | O | RGMII 发送时钟 | W17 |
| RGMII2_TX_CTL | O | RGMII 发送控制 | U16 |
| RGMII2_RD0 | I | RGMII 接收数据 0 | U15 |
| RGMII2_RD1 | I | RGMII 接收数据 1 | V15 |
| RGMII2_RD2 | I | RGMII 接收数据 2 | W14 |
| RGMII2_RD3 | I | RGMII 接收数据 3 | T15 |
| RGMII2_TD0 | O | RGMII 发送数据 0 | V16 |
| RGMII2_TD1 | O | RGMII 发送数据 1 | W16 |
| RGMII2_TD2 | O | RGMII 发送数据 2 | V17 |
| RGMII2_TD3 | O | RGMII 发送数据 3 | W18 |