ZHCSXN5A December 2024 – July 2025 AM2752-Q1 , AM2754-Q1
PRODUCTION DATA
| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ANJ 引脚 [4] |
|---|---|---|---|
| EPWM_SOCA | O | EPWM 转换 A 开始 | M3 |
| EPWM_SOCB | O | EPWM 转换 B 开始 | N3 |
| EPWM_TZn_IN0 | I | EPWM 触发区输入 0(低电平有效) | K4 |
| EPWM_TZn_IN1 | I | EPWM 触发区输入 1(低电平有效) | W4 |
| EPWM_TZn_IN2 | I | EPWM 触发区输入 2(低电平有效) | T7 |
| EPWM_TZn_IN3 | I | EPWM 触发区输入 3(低电平有效) | L4 |
| EPWM_TZn_IN4 | I | EPWM 触发区输入 4(低电平有效) | M4 |
| EPWM_TZn_IN5 | I | EPWM 触发区输入 5(低电平有效) | J4 |