ZHCSXN5A December 2024 – July 2025 AM2752-Q1 , AM2754-Q1
PRODUCTION DATA
| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ANJ 引脚 [4] |
|---|---|---|---|
| BOOTMODE00 | IO | 引导模式引脚 0 | N19 |
| BOOTMODE01 | IO | 引导模式引脚 1 | M19 |
| BOOTMODE02 | IO | 引导模式引脚 2 | N17 |
| BOOTMODE03 | IO | 引导模式引脚 3 | M16 |
| BOOTMODE04 | IO | 引导模式引脚 4 | N18 |
| BOOTMODE05 | IO | 引导模式引脚 5 | M18 |
| BOOTMODE06 | IO | 引导模式引脚 6 | N16 |
| BOOTMODE07 | IO | 引导模式引脚 7 | P17 |
| BOOTMODE08 | IO | 引导模式引脚 8 | P18 |
| BOOTMODE09 | IO | 引导模式引脚 9 | P19 |
| BOOTMODE10 | IO | 引导模式引脚 10 | P16 |
| BOOTMODE11 | IO | 引导模式引脚 11 | R17 |
| BOOTMODE12 | IO | 引导模式引脚 12 | R18 |
| BOOTMODE13 | IO | 引导模式引脚 13 | R19 |
| BOOTMODE14 | IO | 引导模式引脚 14 | R16 |
| BOOTMODE15 | IO | 引导模式引脚 15 | T17 |