ZHCSNH9B
December 2021 – June 2025
AFE8030
PRODUCTION DATA
1
1
特性
2
应用
3
说明
4
AFE8030 功能方框图
5
器件和文档支持
5.1
器件支持
5.2
接收文档更新通知
5.3
支持资源
5.4
商标
5.5
静电放电警告
5.6
术语表
6
修订历史记录
7
机械、封装和可订购信息
封装选项
机械数据 (封装 | 引脚)
ABJ|400
MCBG079C
ALK|400
MPBGAU3B
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息
zhcsnh9b_oa
1
特性
八通道射频采样 12GSPS 发送 DAC
八通道射频采样
3GSPS
接收 ADC
双通道射频采样 3GSPS 反馈 ADC
最大射频信号带宽:
TX/FB:800MHz
4 通道模式中为 1200MHz
RX:600MHz
射频频率范围:高达 6GHz
数字步进衰减器 (DSA):
TX:40dB 范围,1dB 模拟和 0.125dB 数字步进
RX/FB:31/25dB 范围,1dB 步进
单通道或双通道 DUC/DDC
每链两个 NCO,支持快速频率切换
通过在 TX 和 RX 之间快速切换来支持 TDD 操作
用于生成 DAC/ADC 时钟的内部 PLL/VCO
DAC 或 ADC 速率下的可选外部 CLK
串行器/解串器数据接口:
JESD204B 和 JESD204C
8 个高达 32.5Gbps 的串行器/解串器收发器
8b/10b 和 64b/66b 编码
12 位、16 位、24 位和 32 位分辨率
子类 1 多器件同步
封装:
17mm × 17mm FCBGA,间距为 0.8mm