ZHCSPD3A december   2022  – june 2023 AFE8000 , AFE8004 , AFE8010

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4 Functional Block Diagram
  6. 5Revision History
  7. 6Device and Documentation Support
    1. 6.1 Documentation Support
      1. 6.1.1 Related Documentation
    2. 6.2 接收文档更新通知
    3. 6.3 支持资源
    4. 6.4 Trademarks
    5. 6.5 静电放电警告
    6. 6.6 术语表
  8. 7Mechanical, Packaging, and Orderable Information

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

说明

AFE8000 是一款高性能、宽带宽、多通道收发器,集成了 8 个射频采样 DAC 和 10 个射频采样 ADC。可提供引脚和编程兼容的低通道数版本(具有 4TX 和 4RX 通道的 AFE8004、具有 10RX 通道的 AFE8010),用于实现可扩展的系统设计。

每个接收器 (RX) 链包含一个 25dB 范围的 DSA(数字步进衰减器),后跟一个 4GSPS ADC(模数转换器)。10 个 ADC 连接到 8 个接收器路径(1RX 至 8RX)和 2 个反馈路径(1FB 和 2FB)。RX 和 FB 之间的 ADC 是相同的,但数字下变频器路径不同(FB 路径具有更宽的带宽,可用作接收器)。每个接收器通道都有多个模拟峰值功耗检测器和数字峰值及功耗检测器,可辅助进行外部或内部自主自动增益控制器,另外还具有一个射频过载检测器,用于提供器件可靠性保护。单频带或双频带数字下变频器 (DDC) 可提供高达 800MHz(8 通道),或 400MHz(8 通道)和 800MHz(2 通道)的信号带宽。

每个发送器 (TX) 链包含一个单频带或双频带数字上变频器 (DUC)。支持高达 800MHz(8 通道)或 1200MHz(4 通道)的信号带宽。DUC 的输出驱动一个 12GSPS DAC(数模转换器),通过混合模式输出选项增强在第二奈奎斯特区的运行。DAC 输出包括一个具有 40dB 范围以及 1dB 模拟和 0.125dB 数字步进的可变增益放大器 (TX DSA)。

封装信息
器件型号 封装(1) 封装尺寸(2)
AFE8000
AFE8004
AFE8010
FC-BGA 17 mm × 17 mm
如需了解所有可用封装,请参阅数据表末尾的可订购产品附录。
封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。