ZHCSE22A August   2015  – May 2016 AFE58JD18

PRODUCTION DATA.  

  1. 1特性
  2. 2应用
  3. 3说明
  4. 4修订历史记录
  5. 5说明 (续)
  6. 6功能框图
  7. 7器件和文档支持
    1. 7.1 文档支持
      1. 7.1.1 相关文档 
    2. 7.2 商标
    3. 7.3 静电放电警告
    4. 7.4 Export Control Notice
    5. 7.5 Glossary
  8. 8机械、封装和可订购信息
    1. 8.1 托盘信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

1 特性

  • 16 通道全套模拟前端 (AFE):
    • LNA、VCAT、PGA、LPF、ADC和 CW 混频器
  • LNA 具有可编程增益:
    • 增益:24dB、18dB 以及 12dB
    • 线性输入范围:
      0.25VPP、0.5VPP 以及 1VPP
    • 输入引入噪声:
      0.63nV/√Hz、0.7nV/√Hz 以及 0.9nV/√Hz
    • 可编程有源终端
  • 压控衰减器 (VCAT):40dB
  • 可编程增益放大器 (PGA):
    24dB 和 30dB
  • 总信号链增益:54dB(最大值)
  • 三阶线性相位 LPF:
    • 10MHz、15MHz、20MHz、30MHz、35MHz 以及 50MHz
  • 模数转换器 (ADC):
    • 14 位 ADC:65MSPS 时 75dBFS SNR
    • 12 位 ADC:80MSPS 时 72dBFS SNR
  • 低压差分信令 (LVDS) 接口最大速度达 1Gbps
  • 噪声和功率优化(全通道):
    • 0.75nV/√Hz、65MSPS 时每通道 140mW
    • 1.1nV/√Hz、40MSPS 时每通道 91.5mW
    • CW 模式下每通道 80mW
  • 出色的器件间增益匹配:
    • ±0.5dB(典型值)和 ±1.1dB(最大值)
  • 低谐波失真
  • 快速且持续的过载恢复
  • CWD 无源混频器:
    • 低近端相位噪声:
      在偏离 2.5MHz 载波信号 1KHz 时为 –156dBc/Hz
    • 相位分辨率:λ/16
    • 支持 16X、8X、4X 和 1X CW 时钟
    • CWD 高通滤波器可抑制低于 1kHz 的干扰低频信号
  • 数字 特性:
    • ADC 之后的数字 I/Q 解调器:
      • 分数抽取滤波器 M = 1 至 63(递增步长为 0.25X)
      • 数据吞吐量在抽取后降低
      • 带有 32 种预设配置文件的片上随机存取存储器 (RAM)
  • 5Gbps JESD 接口:
    • JESD204B 子类 0、1 和 2
    • 每条 JESD 信道包含 2、4 或 8 条通道
  • 小型封装:15mm × 15mm NFBGA-289

2 应用

  • 医疗超声波成像
  • 无损检测设备
  • 声纳成像设备

3 说明

AFE58JD18 是一套高度集成的模拟前端 (AFE) 解决方案,专用于需要高性能和小尺寸的超声波系统。

如需完整数据表或其他设计资源,请点击:请求获取 AFE58JD18

器件信息(1)

器件型号 输出接口 数字 I/Q 解调器
AFE58JD18 LVDS 和 JESD 支持
  1. 如需了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。

简化框图

AFE58JD18 simp_fbd_sbas708.gif