ZHCSJ54 December   2018 AFE5832LP

PRODUCTION DATA.  

  1. 1特性
  2. 2应用
  3. 3说明
    1.     Device Images
      1.      简化方框图
  4. 4修订历史记录
  5. 5(说明 (续))
  6. 6器件和文档支持
    1. 6.1 文档支持
      1. 6.1.1 相关文档
    2. 6.2 接收文档更新通知
    3. 6.3 社区资源
    4. 6.4 商标
    5. 6.5 静电放电警告
    6. 6.6 术语表
  7. 7机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

特性

  • 用于超声波应用的 32 通 道 AFE:
    • LNA、衰减器、LPF、ADC 和 CW 混频器
    • 数字时间增益补偿 (DTGC)
    • 总增益范围:0dB 至 48dB
  • 具有可编程增益的低噪声放大器 (LNA):
    • 低电流噪声:1pA/rtHz
    • 增益:21dB、18dB 和 15dB
    • 线性输入范围:高达 700mVPP
  • 可编程衰减器 (ATTEN):
    • 衰减范围(阶跃为 0.125dB):
      0 至 36dB
    • 数字 TGC 引擎
  • 可编程增益放大器 (PGA):
    • 增益:21dB、24dB 和 27dB
  • 三阶线性相位低通滤波器 (LPF):
    • 10MHz 至 25MHz 的截止频率
  • 可在 12 位 80MSPS 或 10 位 100MSPS 条件下进行转换的 16 个 ADC:
    • 每个 ADC 可在半速率下转换两组输入
    • 12 位模式:72dBFS SNR
    • 10 位模式:61dBFS SNR
  • TGC 模式功耗:
    • 在低功耗模式、4nV/rtHz、10 位、20MSPS、LVDS(2 倍速率)条件下的最低功耗为 18.5mW/通道
    • 在低噪声模式、3nV/rtHz、12 位、40MSPS 条件下的功耗为 27.8mW/通道
    • 在低功耗模式、4nV/rtHz、12 位、40MSPS 条件下的功耗为 24.4mW/通道
  • 出色的器件间增益匹配:
    • ±0.5dB(典型值)
  • 谐波失真等级:–55dBc
  • 快速且一致的过载恢复
  • 具有以下特性的连续波 (CW) 路径:
    • 在相对于 5MHz 载波 1kHz 频率偏移下具有 –148dBc/Hz 的低近端相位噪声
    • 无信号时的功耗:10mW/通道
    • 相位分辨率:λ/16
    • 三次和五次谐波 12dB 抑制
  • LVDS 接口,速度高达 1Gbps
  • 小型封装:15mm × 15mm NFBGA-289