1 特性

2 应用

3 说明

AFE4404 是一款面向光生物传感 应用的模拟前端 (AFE),例如心率监测 (HRM) 和血氧饱和度 (SpO2) 测量。该器件支持三个开关发光二极管 (LED) 和一个光电二极管。光电二极管的电流通过互阻抗放大器 (TIA) 转换为电压,并使用模数转换器 (ADC) 进行数字化。ADC 代码可使用 I2C 接口读出。AFE 还配有带 6 位电流控制的全集成 LED 驱动器。该器件具有宽动态范围的发送和接收电路,有助于感测超小信号电平。

器件信息(1)

器件型号 封装 封装尺寸(标称值)
AFE4404 DSBGA (15) 2.60mm × 1.60mm(2)
  1. 如需了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。
  2. 请参见Figure 99 中的尺寸 D × E。

简化框图

AFE4404 frontpage_sbas689.gif