1 特性

2 应用

3 说明

AFE4400 是一款非常适合于脉冲血氧仪应用的完全集成模拟前端 (AFE)。 此器件包含一个具有集成模数转换器 (ADC) 的低噪声接收器通道、一个 LED 发射部件和针对传感器以及 LED 故障检测的诊断功能。 此器件是一款可配置定时控制器。 这个灵活性使得用户能够完全控制器件定时特性。 为了简化计时要求并为 AFE4400 提供一个低抖动时钟,还集成了一个由外部晶振供频的振荡器。 此器件使用一个 SPI™ 接口与外部微控制器或主机处理器通信。

此器件是一个单体、紧凑型 VQFN-40 封装 (6mm x 6mm) 内的完整 AFE 解决方案,其额定工作温度范围为 0°C 至 70°C。

器件信息(1)

部件号 封装 封装尺寸(标称值)
AFE4400 VQFN (40) 6.00mm x 6.00mm
  1. 如需了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。
alt_sbas601.gif

4 修订历史记录

Changes from G Revision (July 2014) to H Revision

Changes from F Revision (October 2013) to G Revision

Changes from E Revision (October 2013) to F Revision

Changes from D Revision (May 2013) to E Revision