ZHCSFE1C June 2016 – August 2026 ADS8920B , ADS8922B , ADS8924B
PRODUCTION DATA
| 引脚 | 功能 | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | ||
| AINM | 10 | 模拟输入 | 负模拟输入 |
| AINP | 9 | 模拟输入 | 正模拟输入 |
| CS | 24 | 数字输入 | 芯片选择输入引脚;低电平处于活动状态 当 CS 为低电平时,由器件控制数据总线。 当 CS 为高电平时,SDO-x 引脚进入 Hi-Z。 |
| CONVST | 1 | 数字输入 | 转换启动输入引脚。 CONVST 上升沿使器件从 ACQ 状态进入 CNV 状态。 |
| DECAP | 13、14 | 电源 | 在此处放置去耦电容器,用于内部电源。将引脚 13 和 14 短接在一起。 |
| DVDD | 16 | 电源 | 接口电源引脚 |
| GND | 11、15 | 电源 | 接地 |
| NC | 6 | 无连接 | 将这些引脚悬空;不存在外部连接。 |
| REFBUFOUT | 5、7 | 模拟输入/输出 | 内部基准缓冲器输出,外部基准输入。将引脚 5 和 7 短接在一起。 |
| REFIN | 3 | 模拟输入 | 基准电压输入 |
| REFM | 4、8 | 模拟输入 | 基准接地电势 |
| RST | 2 | 数字输入 | 异步复位输入引脚。 RST 引脚上的低电平脉冲会将器件复位。所有寄存器位将恢复默认状态。 |
| RVDD | 12 | 电源 | 模拟电源引脚。 |
| RVS | 21 | 数字输出 | 多功能输出引脚。 当 CS 保持高电平时,RVS 反映内部 ADCST 信号的状态。 当 CS 为低电平时,RVS 的状态取决于输出协议选择。 |
| SCLK | 23 | 数字输入 | 串行接口的时钟输入引脚。 所有系统同步数据传输协议根据 SCLK 信号计时。 |
| SDI | 22 | 数字输入 | 串行数据输入引脚。 此引脚用于将数据或命令馈入器件。 |
| SDO-0 | 20 | 数字输出 | 串行通信引脚:数据输出 0 |
| SDO-1 | 19 | 数字输出 | 串行通信引脚:数据输出 1 |
| SDO-2 | 18 | 数字输出 | 串行通信引脚:数据输出 2 |
| SDO-3 | 17 | 数字输出 | 串行通信引脚:数据输出 3 |
| 散热焊盘 | 电源 | 外露散热焊盘;连接到 GND。 | |