ZHCSFE1C June 2016 – August 2026 ADS8920B , ADS8922B , ADS8924B
PRODUCTION DATA
图 8-2 展示了应用电路。为简单起见,这些电路图中未显示电源去耦电容器;有关建议的指南,请参阅电源相关建议部分。
4.5V 基准电压由高精度、低噪声 REF5045 电路生成。基准的输出宽带噪声由 3dB 截止频率为 16Hz 的低通滤波器进行大量滤波。
一般来说,输入驱动器的失真必须比 ADC 失真至少小 10dB。低功耗 OPA2625(反相增益配置中的高带宽、低失真、高精度放大器)作为输入驱动器,由于极低的失真和高带宽规格,提供了卓越的交流性能。通过在反相增益配置中使用 OPA2625,可以消除共模信号变化所导致的失真。为了练习器件的完整动态范围,可使用 OPA2625 放大器的同相引脚将 ADS892xB 输入端的共模电压确定为 2.25V (4.5V/2)。此外,带电荷反冲滤波器的元件可在不增加输入信号失真的情况下,将前端电路的噪声保持在较低水平。
有关完整示意图,请参阅 ADS8920BEVM-PDK 用户指南,其位于ADS8920B SAR 模数转换器评估模块 网页文件夹,网址为 www.ti.com。
相似电路用于参考设计 TIPD211,这是一个循序渐进的过程,即使用四个 ADS8900B SAR ADC、四个 OPA2625 精密放大器和一个 REF5050 精密基准,为测试和测量应用设计一个 20 位、1MSPS、4 通道小巧外形设计。
![]() |
有关分步设计程序、电路原理图、物料清单、PCB 文件、模拟结果和测试结果,另请参阅 TI 精密设计 TIPD211,用于测试和测量应用的 18 位、1MSPS、4 通道小巧外形设计 (TIDUBW7)。 |