ZHCSVB1 January 2025 ADS8661W
PRODUCTION DATA
此寄存器控制转换器的内部基准和输入电压范围的配置。
位 7-0、15-8、23-16 和 31-24 的地址分别为 14h、15h、16h 和 17h。
| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| 保留 | |||||||||||||||
| R-0000h | |||||||||||||||
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 保留 | 保留 | INTREF_ DIS | 保留 | RANGE_SEL[3:0] | |||||||||||
| R-00h | R-0b | R/W-0b | R-00b | R/W-<0000>b | |||||||||||
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 31-16 | 保留 | R | 0000h | 保留。读取返回 0000h。 |
| 15-8 | 保留 | R | 00h | 保留。读取返回 00h。 |
| 7 | 保留 | R | 0b | 保留。读取返回 0b。 |
| 6 | INTREF_DIS | R/W | 0b | 用于禁用 ADC 内部基准的控制位。 0b = 启用内部基准 1b = 禁用内部基准 |
| 5-4 | 保留 | R | 00b | 保留。读取返回 00b。 |
| 3-0 | RANGE_SEL[3:0] | R/W | 0000b | 这些位组成了 4 位寄存器,用于选择 ADC 的九个输入范围。 0000b = ±3V × VREF 0001b = ±2.5V × VREF 0010b = ±1.5V × VREF 0011b = ±1.25V × VREF 0100b = ±0.625V × VREF 1000b = 3V × VREF 1001b = 2.5V × VREF 1010b = 1.5V × VREF 1011b = 1.25V × VREF |