ZHCSVB1 January 2025 ADS8661W
PRODUCTION DATA
该器件具有九个配置寄存器,映射过程如表 7-1中所述。每个配置寄存器由四个寄存器组成,每个寄存器包含一个数据字节。
| 地址 | 寄存器名称 | 寄存器功能 |
|---|---|---|
| 00h | DEVICE_ID_REG | 器件 ID 寄存器 |
| 04h | RST_PWRCTL_REG | 复位和电源控制寄存器 |
| 08h | SDI_CTL_REG | SDI 数据输入控制寄存器 |
| 0Ch | SDO_CTL_REG | SDO-x 数据输入控制寄存器 |
| 10h | DATAOUT_CTL_REG | 输出数据控制寄存器 |
| 14h | RANGE_SEL_REG | 输入范围选择控制寄存器 |
| 20h | ALARM_REG | 警报输出寄存器 |
| 24h | ALARM_H_TH_REG | 警报高阈值和迟滞寄存器 |
| 28h | ALARM_L_TH_REG | 警报低阈值寄存器 |
表 7-2 列出了配置寄存器的访问代码。
| 访问类型 | 代码 | 说明 |
|---|---|---|
| R | R | 读取 |
| W | W | 写入 |
| R/W | R/W | 读取或写入 |
| -n | 复位后的值或默认值 |