ZHCSG82 April 2017 ADS8578S
PRODUCTION DATA.
ADS8578S 器件是一款基于 14 位逐次逼近型 (SAR) 模数转换器 (ADC) 的 8 通道集成数据采集 (DAQ) 系统。所有输入通道均同时采样,以实现每通道 200kSPS 的最大吞吐量。该器件 每个 通道都有一个完整的模拟前端,其中包含输入阻抗高达 1MΩ 的可编程增益放大器 (PGA)、输入钳位、低通滤波器和 ADC 输入驱动器。此外,该器件还 具备 带缓冲器的低漂移、高精度基准电压,以用于驱动 ADC。凭借灵活的数字接口,该器件支持串行、并行和并行字节通信,适用于各种主机控制器。
ADS8578S 采用单一 5V 电源,并且可配置为接受 ±10V 或 ±5V 真正双极输入。高输入阻抗特性允许直连传感器和变压器,因此无需使用外部驱动器电路。此器件能够实现高性能、高精度以及零延迟转换,因此 ADS8578S 同样非常适用于工业自动化和控制 应用的理想选择。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| ADS8578S | LQFP (64) | 10.00mm x 10.00mm |