ZHCSJX6C June 2019 – September 2024 ADS7038 , ADS7038H
PRODUCTION DATA
ADS7038 是一款易于使用的 8 通道多路复用 12 位逐次逼近寄存器模数转换器 (SAR ADC)。8 个通道可独立配置为模拟输入、数字输入或数字输出。该器件具有一个用于执行 ADC 转换过程的内部振荡器。
ADS7038 通过兼容 SPI 的接口进行通信,可以在自主或单冲转换模式下运行。ADS7038 使用具有可编程高低阈值、迟滞和事件计数器的数字窗口比较器,通过每通道事件触发的中断来实现模拟看门狗功能。ADS7038 具有用于数据读取/写入操作和上电配置的内置循环冗余校验 (CRC) 功能。
| 器件型号 | SPEED |
|---|---|
| ADS7038 | 1MSPS |
| ADS7038H | 1.5MSPS |
ADS7038 方框图和应用