ZHCSJ55
December 2018
ADS52J65
PRODUCTION DATA.
1
特性
2
应用
3
说明
方框图
4
修订历史记录
5
器件和文档支持
5.1
相关文档
5.2
商标
5.3
静电放电警告
5.4
术语表
6
机械、封装和可订购信息
封装选项
机械数据 (封装 | 引脚)
RGC|64
MPQF125F
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
RGC|64
QFND123N
订购信息
zhcsj55_oa
1
特性
16 位分辨率,空闲 SNR:80dBFS
在 125MSPS 且每个信道包含 4 个通道时的功耗为 70mW/通道
在 62.5MSPS 且每个信道包含 8 个通道时的功耗为 45mW/通道
满量程输入:2V
PP
满量程 SNR:78dBFS (f
in
= 10MHz)
满量程 SFDR:–85dBc (f
in
= 10MHz)
模拟输入 –3dB 带宽 = 250MHz
输入为 2V
PP
时的最大输入信号频率 = 130MHz
快速且一致的过载恢复
高级数字 特性
直流失调电压自动校正
数字均流
数字 I/Q 解调器
分数抽取滤波器 M = 1 至 63(单位增量为 0.25)
数据输出速率在抽取后降低
在 80MSPS 且抽取因子 = 2 时的功耗为 64mW/通道
带有 32 个预设模式的片上 RAM
JESD204B 子类 0、1 和 2
每个 JESD 信道包含 2、4 或 8 个通道
10Gbps JESD 接口
在线迹长度较短(小于 5 英寸)时支持高达 12.8Gbps 的信道速率
64 引脚非磁性 9mm × 9mm 封装