ZHCSFP3C August 2016 – June 2017 ADS124S06 , ADS124S08
PRODUCTION DATA.
ADS124S06 和 ADS124S08 均为高精度 24 位 Δ-Σ 模数转换器 (ADC),兼具低功耗特性与多种集成 特性, 能够降低系统成本并减少小型传感器信号测量 应用 中的组件数。
这两款 ADC 均配有可配置的数字滤波器,能够在嘈杂的工业环境中提供低延迟转换结果和 50Hz 或
60Hz 噪声抑制。可编程增益放大器 (PGA) 具备低噪声特性,并且可提供 1 到 128 的增益,能够为电阻桥或热电偶应用放大低幅值 信号,SN65HVD101 和 'HVD102 采用 20 引脚 RGB 封装 (4 mm × 3.5 mm QFN)。此外,这两款器件还集成有一个低漂移 2.5V 电压基准,减小了印刷电路板 (PCB) 面积。最后还有两个可编程的激励电流源 (IDAC),便于提供准确的电阻式温度检测器 (RTD) 偏置。
输入多路复用器支持适用于 ADS124S08 的 12 路输入和适用于 ADS124S06 的 6 路输入。这些输入能够以任意组合形式连接到 ADC,从而提高设计灵活性。此外,这两款器件还 包含 传感器烧毁检测、热电偶电压偏置和系统监视等功能以及四个通用 I/O。
这两款器件采用超薄四方扁平无引线 (VQFN)-32 或薄型四方扁平 (TQFP)-32 封装。
| 订货编号 | 封装(引脚) | 封装尺寸 |
|---|---|---|
| ADS124S0x | TQFP (32) | 5.0mm × 5.0mm |
| VQFN (32) | 5.0mm × 5.0mm |