ZHCSEU3E July 2014 – June 2022 ADC3221 , ADC3222 , ADC3223 , ADC3224
PRODUCTION DATA
| PARAMETER | TEST CONDITIONS | ADC3221 (fS = 25 MSPS) | UNIT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DITHER ON | DITHER OFF | ||||||||
| MIN | TYP | MAX | MIN | TYP | MAX | ||||
| DYNAMIC AC CHARACTERISTICS | |||||||||
| SNR | Signal-to-noise ratio (from 1-MHz offset) | fIN = 10 MHz | 70.9 | 71.2 | dBFS | ||||
| fIN = 20 MHz | 68.5 | 70.8 | 71.1 | ||||||
| fIN = 70 MHz | 70.6 | 70.9 | |||||||
| fIN = 100 MHz | 70.3 | 70.6 | |||||||
| fIN = 170 MHz | 69.7 | 69.9 | |||||||
| fIN = 230 MHz | 68.8 | 69 | |||||||
| Signal-to-noise ratio (full Nyquist band) | fIN = 10 MHz | 70.2 | 70.6 | dBFS | |||||
| fIN = 20 MHz | 70.2 | 70.5 | |||||||
| fIN = 70 MHz | 69.9 | 70.2 | |||||||
| fIN = 100 MHz | 69.6 | 69.9 | |||||||
| fIN = 170 MHz | 69.2 | 69.3 | |||||||
| fIN = 230 MHz | 68.2 | 68.4 | |||||||
| NSD(1) | Noise spectral density (averaged across Nyquist zone) | fIN = 10 MHz | –141.9 | –142.2 | dBFS/Hz | ||||
| fIN = 20 MHz | –141.8 | –139.5 | –142.1 | ||||||
| fIN = 70 MHz | –141.6 | –141.9 | |||||||
| fIN = 100 MHz | –141.3 | –141.6 | |||||||
| fIN = 170 MHz | –140.7 | –140.9 | |||||||
| fIN = 230 MHz | –139.8 | –140.0 | |||||||
| SINAD(1) | Signal-to-noise and distortion ratio | fIN = 10 MHz | 70.9 | 71.1 | dBFS | ||||
| fIN = 20 MHz | 68.1 | 70.8 | 71 | ||||||
| fIN = 70 MHz | 70.6 | 70.7 | |||||||
| fIN = 100 MHz | 70.2 | 70.3 | |||||||
| fIN = 170 MHz | 69.6 | 69.6 | |||||||
| fIN = 230 MHz | 68.5 | 68.5 | |||||||
| ENOB(1) | Effective number of bits | fIN = 10 MHz | 11.5 | 11.5 | Bits | ||||
| fIN = 20 MHz | 11 | 11.5 | 11.5 | ||||||
| fIN = 70 MHz | 11.4 | 11.5 | |||||||
| fIN = 100 MHz | 11.4 | 11.4 | |||||||
| fIN = 170 MHz | 11.3 | 11.3 | |||||||
| fIN = 230 MHz | 11.1 | 11.1 | |||||||
| SFDR | Spurious-free dynamic range | fIN = 10 MHz | 96 | 88 | dBc | ||||
| fIN = 20 MHz | 82 | 93 | 89 | ||||||
| fIN = 70 MHz | 93 | 87 | |||||||
| fIN = 100 MHz | 85 | 82 | |||||||
| fIN = 170 MHz | 86 | 83 | |||||||
| fIN = 230 MHz | 81 | 80 | |||||||
| HD2 | Second-order harmonic distortion | fIN = 10 MHz | 106 | 97 | dBc | ||||
| fIN = 20 MHz | 82 | 102 | 95 | ||||||
| fIN = 70 MHz | 101 | 95 | |||||||
| fIN = 100 MHz | 95 | 93 | |||||||
| fIN = 170 MHz | 88 | 87 | |||||||
| fIN = 230 MHz | 81 | 81 | |||||||
| HD3 | Third-order harmonic distortion | fIN = 10 MHz | 96 | 88 | dBc | ||||
| fIN = 20 MHz | 82 | 93 | 92 | ||||||
| fIN = 70 MHz | 93 | 87 | |||||||
| fIN = 100 MHz | 85 | 82 | |||||||
| fIN = 170 MHz | 87 | 83 | |||||||
| fIN = 230 MHz | 82 | 80 | |||||||
| Non HD2, HD3 | Spurious-free dynamic range (excluding HD2, HD3) | fIN = 10 MHz | 99 | 92 | dBc | ||||
| fIN = 20 MHz | 87 | 101 | 91 | ||||||
| fIN = 70 MHz | 99 | 93 | |||||||
| fIN = 100 MHz | 98 | 92 | |||||||
| fIN = 170 MHz | 99 | 92 | |||||||
| fIN = 230 MHz | 97 | 93 | |||||||
| THD | Total harmonic distortion | fIN = 10 MHz | 94 | 85 | dBc | ||||
| fIN = 20 MHz | 80 | 92 | 85 | ||||||
| fIN = 70 MHz | 91 | 85 | |||||||
| fIN = 100 MHz | 86 | 82 | |||||||
| fIN = 170 MHz | 84 | 81 | |||||||
| fIN = 230 MHz | 78 | 77 | |||||||
| IMD3 | Two-tone, third-order intermodulation distortion | fIN1 = 45 MHz, fIN2 = 50 MHz | –95 | –94 | dBFS | ||||
| fIN1 = 185 MHz, fIN2 = 190 MHz | –90 | –89 | |||||||