ZHCSEU3E July 2014 – June 2022 ADC3221 , ADC3222 , ADC3223 , ADC3224
PRODUCTION DATA
| PARAMETER | TEST CONDITIONS | ADC3224 (fS = 125 MSPS) | UNIT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DITHER ON | DITHER OFF | ||||||||
| MIN | TYP | MAX | MIN | TYP | MAX | ||||
| DYNAMIC AC CHARACTERISTICS | |||||||||
| SNR | Signal-to-noise ratio (from 1-MHz offset) | fIN = 10 MHz | 70.5 | 70.8 | dBFS | ||||
| fIN = 70 MHz | 68.5 | 70.4 | 70.7 | ||||||
| fIN = 100 MHz | 70.3 | 70.6 | |||||||
| fIN = 170 MHz | 69.9 | 70.2 | |||||||
| fIN = 230 MHz | 69.4 | 69.8 | |||||||
| Signal-to-noise ratio (full Nyquist band) | fIN = 10 MHz | 70.3 | 70.6 | ||||||
| fIN = 70 MHz | 70.2 | 70.5 | |||||||
| fIN = 100 MHz | 70.2 | 70.4 | |||||||
| fIN = 170 MHz | 69.7 | 70.0 | |||||||
| fIN = 230 MHz | 69.2 | 69.6 | |||||||
| NSD(1) | Noise spectral density (averaged across Nyquist zone) | fIN = 10 MHz | –148.5 | –148.8 | dBFS/Hz | ||||
| fIN = 70 MHz | –148.4 | –146.5 | –148.7 | ||||||
| fIN = 100 MHz | –148.3 | –148.6 | |||||||
| fIN = 170 MHz | –147.9 | –148.2 | |||||||
| fIN = 230 MHz | –147.4 | –147.8 | |||||||
| SINAD(1) | Signal-to-noise and distortion ratio | fIN = 10 MHz | 70.5 | 70.6 | dBFS | ||||
| fIN = 70 MHz | 68 | 70.4 | 70.6 | ||||||
| fIN = 100 MHz | 70.2 | 70.3 | |||||||
| fIN = 170 MHz | 69.7 | 69.9 | |||||||
| fIN = 230 MHz | 69.2 | 69.5 | |||||||
| ENOB(1) | Effective number of bits | fIN = 10 MHz | 11.4 | 11.4 | Bits | ||||
| fIN = 70 MHz | 11 | 11.4 | 11.4 | ||||||
| fIN = 100 MHz | 11.4 | 11.4 | |||||||
| fIN = 170 MHz | 11.3 | 11.3 | |||||||
| fIN = 230 MHz | 11.2 | 11.2 | |||||||
| SFDR | Spurious-free dynamic range | fIN = 10 MHz | 93 | 87 | dBc | ||||
| fIN = 70 MHz | 82 | 95 | 89 | ||||||
| fIN = 100 MHz | 89 | 86 | |||||||
| fIN = 170 MHz | 86 | 85 | |||||||
| fIN = 230 MHz | 83 | 83 | |||||||
| HD2 | Second-order harmonic distortion | fIN = 10 MHz | 96 | 96 | dBc | ||||
| fIN = 70 MHz | 84 | 96 | 96 | ||||||
| fIN = 100 MHz | 91 | 91 | |||||||
| fIN = 170 MHz | 86 | 85 | |||||||
| fIN = 230 MHz | 83 | 83 | |||||||
| HD3 | Third-order harmonic distortion | fIN = 10 MHz | 94 | 87 | dBc | ||||
| fIN = 70 MHz | 82 | 95 | 89 | ||||||
| fIN = 100 MHz | 91 | 86 | |||||||
| fIN = 170 MHz | 96 | 89 | |||||||
| fIN = 230 MHz | 88 | 85 | |||||||
| Non HD2, HD3 | Spurious-free dynamic range (excluding HD2, HD3) | fIN = 10 MHz | 99 | 96 | dBc | ||||
| fIN = 70 MHz | 87 | 99 | 95 | ||||||
| fIN = 100 MHz | 99 | 95 | |||||||
| fIN = 170 MHz | 99 | 92 | |||||||
| fIN = 230 MHz | 97 | 92 | |||||||
| THD | Total harmonic distortion | fIN = 10 MHz | 91 | 85 | dBc | ||||
| fIN = 70 MHz | 80 | 91 | 86 | ||||||
| fIN = 100 MHz | 87 | 83 | |||||||
| fIN = 170 MHz | 85 | 82 | |||||||
| fIN = 230 MHz | 82 | 80 | |||||||
| IMD3 | Two-tone, third-order intermodulation distortion | fIN1 = 45 MHz, fIN2 = 50 MHz | –96 | –95 | dBFS | ||||
| fIN1 = 185 MHz, fIN2 = 190 MHz | –92 | –88 | |||||||