ZHCSJ15C November 2018 – March 2025 ADC12DJ3200QML-SP
PRODUCTION DATA
ADC12DJ3200QML-SP 有两种校准模式:前台校准和后台校准。启动前台校准时,ADC 会自动离线以进行校准,在校准进行中时输出数据变为中间码(二进制补码中的 0x000)。后台校准使 ADC 能够继续正常运行,同时通过交换不同的 ADC 内核来代替 ADC 内核,在后台校准 ADC 内核。前台和后台校准模式下都提供了额外的失调电压校准功能。此外,可以修整许多 ADC 参数以优化用户系统中的性能。
ADC12DJ3200QML-SP 由总共六个子 ADC 组成,每个子 ADC 称为一个组,其中两个组构成一个 ADC 内核。组以异相采样方式进行采样,这样每个 ADC 内核均为双向交错。六个组构成三个 ADC 内核,称为 ADC A、ADC B 和 ADC C。在前台校准模式下,ADC A 可以双通道模式采样 INA±,ADC B 可以双通道模式采样 INB±,并且 ADC A 和 ADC B 均以单通道模式采样 INA±(或 INB±)。在后台校准模式下,第三个 ADC 内核 ADC C 会定期交换 ADC A 和 ADC B,以便可以在不中断运行的情况下对其进行校准。图 6-23示出了校准系统图,其中对组成每个 ADC 内核的组进行了标记。执行校准时,每组的线性度,增益和失调电压根据内部生成的校准信号进行校准。在校准期间,前台和后台都可以驱动模拟输入,除非使用偏移校准(OS_CAL 或 BGOS_CAL)时,直流附近必须没有信号(或混叠信号),以便正确估算偏移(请参阅偏移校准 部分)。
图 6-23 ADC12DJ3200QML-SP 校准系统方框图除了校准之外,许多 ADC 参数是用户可控制的,为了达到最佳性能可进行修整。这些参数包括输入失调电压、ADC 增益、交错定时和输入端接电阻。默认修整值在出厂时被编程为每个器件的唯一值,这些器件在测试系统工作条件下被确定为最佳值。用户可以从修整寄存器中读取出厂编程值,并根据需要进行调整。根据正在被采样的输入(INA± 或 INB±)、正在被修整的组或正在被修整的 ADC 内核,对控制修整的寄存器字段进行标记。不要求用户随着运行条件的变化而更改修整值,但这样可以达到最佳性能。由于工艺差异,任何定制修整都必须基于每个器件的情况,这意味着所有器件都没有全局最佳设置。有关可用的修整参数和相关寄存器信息,请参阅 修整 部分。