数字电源
实现采用各种拓扑的电源,同时超越性能标准并提供出色的效率和功率密度
灵活性、高效率和集成,可满足您的动态系统需求
我们易于使用的数字电源控制器可帮助优化电源设计的性能和成本。我们独特的架构和强大的 GUI 可提供出色的环路延迟、更高的功率密度以及更高的精度和效率。现代电源需要先进的控制方法和复杂的拓扑,例如多相或图腾柱功率因数校正 (PFC)、双向或反相直流/直流转换器、电流模式谐振电感器-电感器-电容器和同步整流。我们的器件需要更少的开发资源和更短的时间,即可满足您的电源规格要求。
Select by type
为何选择我们的数字电源控制器?
全面的模拟集成
借助专用电源外设、反馈和高分辨率 PWM 控制,可提高工作频率和减小元件尺寸,从而实现更快的控制环路和更高的功率密度
灵活的电源拓扑
借助高分辨率相位、周期和占空比控制,无论采用何种拓扑结构,均可实现精密的波形控制。我们的控制器可针对 PFC、交流/直流和隔离式直流/直流电源进行轻松编程
易于使用
使用我们的 Fusion Digital Power™ GUI 和 Fusion Express API 加快开发速度,并利用 Code Composer Studio™ 软件进行专有代码开发、代码调试和刷写
电源发展趋势
高效数字电源控制器
我们的数字电源控制器提供专用的硬件外设并简化固件开发,从而更大限度提高功率密度和效率,并灵活地实现多种电源拓扑。我们的数字电源控制器专为电源应用开发和优化,不限制带宽、延迟或瞬态响应,从而释放 MIPS 资源用于辅助控制或多任务处理。双存储器组架构可实现无缝固件更新,停机时间为零。控制方案可以是非线性的零电压开关(谐振或 PWM),模拟模块提供死区时间补偿,以实现更高的平均效率和强大的故障保护。
Using UCD7138 and UCD3138A for Advanced Synchronous Rectification Control (Rev. B)
PFC THD Reduction and Efficiency Improvement by ZVS or Valley Switching
实现功率密度的特色产品
低 EMI 数字电源控制器
借助我们的数字电源控制器实现的电源具有零电压开关、频率抖动和无功电流补偿功能,而且电源的 EMI 性能符合关键标准并具有足够的裕度。我们的数字电源控制器也不易受噪声、干扰和交互的影响。
Increase power factor by digitally compensating PFC EMI-capacitor reactive curre
UCD3138 Family - Practical Design Guideline (Rev. B)
实现低 EMI的特色产品
技术资源
Using the UCD3138PFCEVM-026 (Rev. B)
数字电源控制器简介
Fusion Digital Power Studio for UCD3138 Isolated Power Applications (Rev. C)
了解特色应用
使用灵活的数字电源解决方案对电信整流器和服务器电源应用的电源解决方案进行优化
我们的数字电源隔离式控制器可帮助您降低运营成本、提高效率和可靠性并缩短开发时间,同时改善系统集成并提供高级特性和保护功能。
优势:
- 31.25MHz、32 位 ARM7 和 16MHz 误差模数转换器 (EADC),可提供适用于复杂控制算法和系统级功能的 8 倍采样。
- 12 位 1MSPS ADC 和 10 位有效 DAC,适用于精密信号生成和测量。
- 自适应死区时间控制、实时固件更新和多个通信接口(例如 UART、SPI、PMBus 和 I2C)。
特色资源
- TIDA-00707 – 适用于电信和服务器 PSU、配备电表且效率高达 97.5% 的 1kW 紧凑型数字 PFC 前端参考设计
- TIDA-00705 – 480W、效率高达 97%η 的超紧凑型 (480W/in3) 双向直流/直流参考设计
- UCD3138A – UCD3138A 用于隔离电源的高度集成数字控制器
- CCSTUDIO – Code Composer Studio™ 集成式开发环境 (IDE)
- FUSION-DIGITAL-POWER-STUDIO – Fusion Digital Power Studio
借助我们的数字控制解决方案,加快您在可持续环境中的开发速度
数字控制器可提供精确的电力输送控制,帮助您实现更高的环路带宽和功率密度。我们的控制器中采用的 Arm® Cortex® 处理器支持最大功率点跟踪和功率因数校正 (PFC) 等高级特性,集成的保护功能可确保系统的安全性和可靠性。
优势:
- 针对各种 PFC 配置和拓扑的解决方案,可提高系统电能质量。
- 支持多种通信接口,包括 UART、SPI 和 I2C。
- 可使用 Fusion Digital Power™ GUI 简化电源设计应用。
特色资源
- UCD3138A – UCD3138A 用于隔离电源的高度集成数字控制器
- UCD3138PFCEVM-026 – UCD3138 可编程的数字功率控制器评估模块
- UCD3138PSFBEVM-027 – UCD3138PSFBEVM-027 评估模块
- CCSTUDIO – Code Composer Studio™ 集成式开发环境 (IDE)
- FUSION-DIGITAL-POWER-STUDIO – Fusion Digital Power Studio
借助我们针对各种电源拓扑进行优化的数字控制解决方案,加快汽车电气化进程
我们的数字电源隔离式控制器可帮助您创建适用于电动自行车应用的更智能、更安全的电动车辆充电解决方案。我们的控制器可提高输出功率控制和精度,有助于实现更高的功率密度,从而支持更快的动态响应,并且可根据充电要求提供高效的功率因数校正和直流/直流转换。
优势:
- 适用于各种功率级别的参考设计。
- Fusion Digital Power™ GUI 等专用电源设计工具以及 Code Composer Studio™ 软件。
- 可帮助缩短设计周期的应用和软件开发套件。
特色资源
- UCD3138A64 – 适用于隔离式电源的高集成度数字控制器
- UCD3138128A – 适用于隔离电源的高集成度数字控制器
- UCD3138PFCEVM-026 – UCD3138 可编程的数字功率控制器评估模块
- UCD3138PSFBEVM-027 – UCD3138PSFBEVM-027 评估模块
- CCSTUDIO – Code Composer Studio™ 集成式开发环境 (IDE)
设计和开发资源
UCD3138 40 引脚开环数字电源控制器评估模块
UCD3138 可编程的数字功率控制器评估模块
The Texas Instruments UCD3138PFCEVM-026 evaluation module (EVM) is a digitally controlled single phase PFC pre-regulator based on the UCD3138 programmable digital power controller. The EVM accepts universal ac line input from 90Vac to 264Vac, 47Hz to 63Hz. The nominal output voltage is 390VDC. (...)
UCD3138A64 控制卡评估模块
德州仪器 (TI) UCD3138A64CEVM-660 评估模块 (EVM) 充当适用于德州仪器 (TI) 隔离电源应用的 UCD3138A64 数字控制器的控制卡。EVM 可用作独立板来研究 UCD3138A64 器件,也可用作控制卡来基于半桥谐振 LLC 和相移全桥等拓扑实现完全调节的电源转换器。通过将相应的固件下载至 EVM 中的 UCD3138A64 器件并建立与最终用户的适当功率级板的连接,可以实现这一点。
为了帮助评估通用隔离电源拓扑,UCD3138A64CEVM-660 评估模块经过特别设计,可与 UCD3138LLCEVM-028 数字 LLC 半桥直流/直流转换器 EVM (...)