TAS5805M 和 TAS5825M 数字输入 D 类放大器系列 采用 TI 先进的 硅工艺技术, 能够以出色的 水平集成到小型 封装中。 这两款器件 均为闭环器件, 具有出色的音频性能, THD+N 低于 0.03%, 本底噪声低于 35μV RMS, 同时采用 TI 专有的混合调制 方案,空闲损耗 仍能保持较低水平。 对于某些功率级别, 我们先进的 EMI 抑制 技术可实现 无电感器操作,从而节省 BOM 成本和布板空间。 TAS5825M 提供 38W 立体声或 65W 单声道以及丰富的 智能放大器功能集, 该器件非常适合无线 和智能扬声器、条形音箱、 笔记本电脑、 AVR、高端电视等。 使用 PurePath Console 3, 即 TI 用于调谐和智能扬声器 配置的 GUI, 设计人员可以 从众多灵活的工艺 流程中进行选择, 并采用智能放大器 算法,用于各种输出 配置。 一些示例包括动态 均衡器、低音增强、 声场定位器、 过热和扬声器偏移 保护,并支持 高达 192kHz 的 采样率。 TAS5805M 还具有实时 PVDD 检测功能,可减少削波 失真并具有 热折返功能,可防止 过热状态。 TAS5805M 是一款较简单的 器件,可提供高达 25W 的立体声 或 45W 的单声道, 因此适用于无线和 和声控扬声器、 条形音箱以及 电视等商用应用。 该器件还具有 增强型工艺流程, 具有三频 DRC、 每通道 15 个双二阶, 电平计和高达 96kHz 的采样频率。 有关 TAS5805M 以及 TAS5825M 系列的更多信息, 请访问 ti.com, 您将在这里找到 有关我们工艺 流程的应用手册 以及有关 TI 专有混合调制、 热折返等的视频。