[音乐播放] 大家好,我叫 Eddie LaCost, 是一名 MSP430 系统和应用工程师, 致力于研究超声波水气表 计量解决方案。 今天,我将讨论新推出的 MSP430FR6047 评估套件。 MSP430FR6047 是一款 超低功耗微控制器, 它集成了用于 高精度超声波测量的 超声波计量模拟前端。 除了 SPI、UART、 I2C 和 LCD 驱动器等 标准外设之外, 这款芯片还集成了 低功耗加速器, 可进行经过 低功耗的信号处理, 从而延长电池寿命。 EVM430-FR6047 套件 为超声波智能水表 的 评估和开发提供了 灵活的解决方案。 此套件可用于测试 从 50kHz 到 2.5MHz 的 各种超声波换能器。 此套件还包括 eZ-FET 仿真电路, 因此无需任何额外 硬件即可对微控制器 进行编程和调试。 评估测量结果时,可以 使用基于 Windows 的 GUI 或板载 LCD 进行独立评估。 此外,还有兼容 BoosterPack 的接头, 可用于连接 BoosterPack 板, 从而提供附加功能, 例如无线连接。 在这次演示中, 我使用了市面上常见的 Audiowell 管道。 两个换能器可以 连接到 J8 接头。 为了给评估板供电, 可以使用 USB 供电 或外部电源供电。 还有一个跳线帽 可用于串联电流表 测量电流。 连接到 GUI 后, 用户可以根据他们 使用的换能器 配置相应的设置。 这些设置包括 激励频率、 激励脉冲数、 ADC 采样频率、 激励与开始采样 之间的延迟 以及采样持续时间。 随后可以将这些设置 保存到配置文件中, 以便快速恢复 以前的参数配置。 在连接 GUI 之后, 我们可以针对 给定的一组 换能器及相关参数配置 来采样 ADC 波形。 除了采样 ADC 波形, 还可以记录 飞行时间差、绝对 飞行时间以及瞬时流量, 并导出为 .CSV 文件, 以便进一步 统计结果。 这样做对于 测试此器件 以及测量换能器随温度 变化的性能 特别有用。 正如我们展示的那样, 这款评估套件 为工程师提供了 必要的特性和功能, 让他们能够 在超声波水表应用中 快速有效地发挥出 MSP430FR6047 器件的优势。 更多信息,请访问 TI.com/ultrasonicMCUs。 [音乐播放]