$HEADER$
BOARD_TYPE PCB_DESIGN
UNITS MM
$END HEADER$

$PART_SECTION_BEGIN$
C5                               GRM155R71C104KA88D               90.00      2.75       7.75       TOP        NO
C4                               GRM155R71C104KA88D               90.00      3.75       8.38       TOP        NO
C3                               GRM155R71C104KA88D               0.00       2.50       9.63       TOP        NO
C7                               C1206F104K1RACTU                 270.00     11.00      3.00       TOP        NO
R1                               RC0402FR-07768KL                 0.00       3.25       5.22       TOP        NO
R2                               CRCW040235K7FKED                 180.00     3.25       6.16       TOP        NO
L1                               VLS3012T-1R0N2R2                 90.00      7.00       2.13       TOP        NO
VBAT                             TestPoint_TH-40x25               90.00      1.25       4.13       TOP        NO
R3                               CRCW040213K0FKED                 0.00       11.25      9.88       TOP        NO
OUT+                             TestPoint_TH-40x25               0.00       11.22      6.63       TOP        NO
OUT-                             TestPoint_TH-40x25               0.00       11.22      8.38       TOP        NO
C2                               GRM155R60J105KE19D               0.00       9.25       9.88       TOP        NO
SDA                              TestPoint_TH-40x25               0.00       1.50       11.13      TOP        NO
SCL                              TestPoint_TH-40x25               0.00       6.13       11.13      TOP        NO
IN-                              TestPoint_TH-40x25               0.00       11.25      11.13      TOP        NO
IN+                              TestPoint_TH-40x25               0.00       9.13       11.13      TOP        NO
GND                              TestPoint_TH-40x25               0.00       1.25       6.13       TOP        NO
C1                               GRM155R60J105KE19D               90.00      7.88       11.00      TOP        NO
R5                               R0402_DNP                        270.00     4.84       11.00      TOP        NO
IOVDD                            TestPoint_TH-40x25               0.00       1.25       8.13       TOP        NO
R4                               R0402_DNP                        270.00     2.75       10.97      TOP        NO
C9                               0805YD106KAT2A                   180.00     2.03       1.38       TOP        NO
C6                               06033D104KAT2A                   90.00      4.50       2.13       TOP        NO
U1                               DRV2667RGP                       0.00       7.00       6.75       TOP        NO
$PART_SECTION_END$