/* PinMux automatically generated generic format file dump. */


/* register_address(hex)	register_value(hex)	ball_name(string)	register_name(string)	mux_mode0_name(string)	muxed_mode_name(string) */

/* 0xNAN	0x50000	AC15	NA	xi_osc1	xi_osc1 */
/* 0xNAN	0x10000	AC13	NA	xo_osc1	xo_osc1 */
0x4A003714	0x1000E	D15	CTRL_CORE_PAD_MCASP2_AXR4	mcasp2_axr4	gpio1_4
0x4A003720	0x1000E	A17	CTRL_CORE_PAD_MCASP2_AXR7	mcasp2_axr7	gpio1_5
0x4A00371C	0x1000E	B17	CTRL_CORE_PAD_MCASP2_AXR6	mcasp2_axr6	gpio2_29
0x4A003508	0x1000E	AH5	CTRL_CORE_PAD_VIN1A_D5	vin1a_d5	gpio3_9
0x4A00350C	0x1000E	AG6	CTRL_CORE_PAD_VIN1A_D6	vin1a_d6	gpio3_10
0x4A003510	0x1000E	AH4	CTRL_CORE_PAD_VIN1A_D7	vin1a_d7	gpio3_11
0x4A003514	0x1000E	AG4	CTRL_CORE_PAD_VIN1A_D8	vin1a_d8	gpio3_12
0x4A00351C	0x4000E	AG3	CTRL_CORE_PAD_VIN1A_D10	vin1a_d10	gpio3_14
0x4A003524	0x5000E	AF2	CTRL_CORE_PAD_VIN1A_D12	vin1a_d12	gpio3_16
0x4A003528	0x1000E	AF6	CTRL_CORE_PAD_VIN1A_D13	vin1a_d13	gpio3_17
0x4A00352C	0x1000E	AF3	CTRL_CORE_PAD_VIN1A_D14	vin1a_d14	gpio3_18
0x4A003530	0x1000E	AF4	CTRL_CORE_PAD_VIN1A_D15	vin1a_d15	gpio3_19
0x4A003538	0x1000E	AE3	CTRL_CORE_PAD_VIN1A_D17	vin1a_d17	gpio3_21
0x4A00353C	0x0000E	AE5	CTRL_CORE_PAD_VIN1A_D18	vin1a_d18	gpio3_22
0x4A003540	0x2000E	AE1	CTRL_CORE_PAD_VIN1A_D19	vin1a_d19	gpio3_23
0x4A00354C	0x5000E	AD2	CTRL_CORE_PAD_VIN1A_D22	vin1a_d22	gpio3_26
0x4A003554	0x6000E	E1	CTRL_CORE_PAD_VIN2A_CLK0	vin2a_clk0	gpio3_28
0x4A003558	0x6000E	G2	CTRL_CORE_PAD_VIN2A_DE0	vin2a_de0	gpio3_29
0x4A00355C	0x6000E	H7	CTRL_CORE_PAD_VIN2A_FLD0	vin2a_fld0	gpio3_30
0x4A003560	0x6000E	G1	CTRL_CORE_PAD_VIN2A_HSYNC0	vin2a_hsync0	gpio3_31
0x4A003564	0x5000E	G6	CTRL_CORE_PAD_VIN2A_VSYNC0	vin2a_vsync0	gpio4_0
0x4A0035D0	0x1000E	B11	CTRL_CORE_PAD_VOUT1_FLD	vout1_fld	gpio4_21
0x4A0036AC	0x5000E	B14	CTRL_CORE_PAD_MCASP1_ACLKR	mcasp1_aclkr	gpio5_0
0x4A0036B0	0x5000E	J14	CTRL_CORE_PAD_MCASP1_FSR	mcasp1_fsr	gpio5_1
0x4A0036BC	0x5000E	G13	CTRL_CORE_PAD_MCASP1_AXR2	mcasp1_axr2	gpio5_4
0x4A0036C0	0x5000E	J11	CTRL_CORE_PAD_MCASP1_AXR3	mcasp1_axr3	gpio5_5
0x4A0036C4	0x1000E	E12	CTRL_CORE_PAD_MCASP1_AXR4	mcasp1_axr4	gpio5_6
0x4A0036C8	0x1000E	F13	CTRL_CORE_PAD_MCASP1_AXR5	mcasp1_axr5	gpio5_7
0x4A0036CC	0x1000E	C12	CTRL_CORE_PAD_MCASP1_AXR6	mcasp1_axr6	gpio5_8
0x4A0036D0	0x1000E	D12	CTRL_CORE_PAD_MCASP1_AXR7	mcasp1_axr7	gpio5_9
0x4A003718	0x1000E	B16	CTRL_CORE_PAD_MCASP2_AXR5	mcasp2_axr5	gpio6_7
0x4A003688	0x10000	E21	CTRL_CORE_PAD_GPIO6_14	gpio6_14	gpio6_14
0x4A00368C	0x10000	F20	CTRL_CORE_PAD_GPIO6_15	gpio6_15	gpio6_15
0x4A003690	0x60000	F21	CTRL_CORE_PAD_GPIO6_16	gpio6_16	gpio6_16
0x4A00369C	0x1000E	B26	CTRL_CORE_PAD_XREF_CLK2	xref_clk2	gpio6_19
0x4A00376C	0xD000E	W7	CTRL_CORE_PAD_MMC1_SDCD	mmc1_sdcd	gpio6_27
0x4A003770	0xD000E	Y9	CTRL_CORE_PAD_MMC1_SDWP	mmc1_sdwp	gpio6_28
0x4A0037A4	0x1000E	A25	CTRL_CORE_PAD_SPI1_SCLK	spi1_sclk	gpio7_7
0x4A0037A8	0x1000E	F16	CTRL_CORE_PAD_SPI1_D1	spi1_d1	gpio7_8
0x4A0037AC	0x1000E	B25	CTRL_CORE_PAD_SPI1_D0	spi1_d0	gpio7_9
0x4A0037B0	0x1000E	A24	CTRL_CORE_PAD_SPI1_CS0	spi1_cs0	gpio7_10
0x4A0037B4	0x1000E	A22	CTRL_CORE_PAD_SPI1_CS1	spi1_cs1	gpio7_11
0x4A0037B8	0xD000E	B21	CTRL_CORE_PAD_SPI1_CS2	spi1_cs2	gpio7_12
0x4A0037E0	0x9000E	B27	CTRL_CORE_PAD_UART1_RXD	uart1_rxd	gpio7_22
0x4A0037E4	0x9000E	C26	CTRL_CORE_PAD_UART1_TXD	uart1_txd	gpio7_23
/* 0xNAN	0x50000	AG15	NA	ljcb_clkp	ljcb_clkp */
/* 0xNAN	0x50000	AH15	NA	ljcb_clkn	ljcb_clkn */
/* 0xNAN	0x50000	AG13	NA	pcie_rxn0	pcie_rxn0 */
/* 0xNAN	0x50000	AH13	NA	pcie_rxp0	pcie_rxp0 */
/* 0xNAN	0x10000	AG14	NA	pcie_txn0	pcie_txn0 */
/* 0xNAN	0x10000	AH14	NA	pcie_txp0	pcie_txp0 */
/* 0xNAN	0x50000	AE14	NA	rtc_osc_xi_clkin32	rtc_osc_xi_clkin32 */
/* 0xNAN	0x10000	AD14	NA	rtc_osc_xo	rtc_osc_xo */
/* 0xNAN	0x50000	AF14	NA	rtc_iso	rtc_iso */
0x4A00382C	0x50000	AB17	CTRL_CORE_PAD_RTC_PORZ	rtc_porz	rtc_porz
0x4A003828	0x10000	Y11	CTRL_CORE_PAD_ON_OFF	on_off	on_off
0x4A003818	0x50000	AD17	CTRL_CORE_PAD_WAKEUP0	Wakeup0	Wakeup0
0x4A00381C	0x50000	AC17	CTRL_CORE_PAD_WAKEUP1	Wakeup1	Wakeup1
0x4A003820	0x50000	AB16	CTRL_CORE_PAD_WAKEUP2	Wakeup2	Wakeup2
0x4A003824	0x50000	AC16	CTRL_CORE_PAD_WAKEUP3	Wakeup3	Wakeup3
/* GMAC_RGMII1_MANUAL1 */
0x4A0035C0	0x60103	B5	CTRL_CORE_PAD_VIN2A_D22	vin2a_d22	rgmii1_rxd1
/* GMAC_RGMII1_MANUAL1 */
0x4A0035BC	0x60103	B4	CTRL_CORE_PAD_VIN2A_D21	vin2a_d21	rgmii1_rxd2
/* GMAC_RGMII1_MANUAL1 */
0x4A0035B8	0x60103	B3	CTRL_CORE_PAD_VIN2A_D20	vin2a_d20	rgmii1_rxd3
/* GMAC_RGMII1_MANUAL1 */
0x4A0035C4	0x60103	A4	CTRL_CORE_PAD_VIN2A_D23	vin2a_d23	rgmii1_rxd0
/* GMAC_RGMII1_MANUAL1 */
0x4A0035AC	0x00103	D6	CTRL_CORE_PAD_VIN2A_D17	vin2a_d17	rgmii1_txd0
/* GMAC_RGMII1_MANUAL1 */
0x4A0035A8	0x00103	B2	CTRL_CORE_PAD_VIN2A_D16	vin2a_d16	rgmii1_txd1
/* GMAC_RGMII1_MANUAL1 */
0x4A0035A4	0x00103	C4	CTRL_CORE_PAD_VIN2A_D15	vin2a_d15	rgmii1_txd2
/* GMAC_RGMII1_MANUAL1 */
0x4A0035A0	0x00103	C3	CTRL_CORE_PAD_VIN2A_D14	vin2a_d14	rgmii1_txd3
/* GMAC_RGMII1_MANUAL1 */
0x4A003598	0x00103	D5	CTRL_CORE_PAD_VIN2A_D12	vin2a_d12	rgmii1_txc
/* GMAC_RGMII1_MANUAL1 */
0x4A00359C	0x00103	C2	CTRL_CORE_PAD_VIN2A_D13	vin2a_d13	rgmii1_txctl
/* GMAC_RGMII1_MANUAL1 */
0x4A0035B0	0x40103	C5	CTRL_CORE_PAD_VIN2A_D18	vin2a_d18	rgmii1_rxc
/* GMAC_RGMII1_MANUAL1 */
0x4A0035B4	0x40103	A3	CTRL_CORE_PAD_VIN2A_D19	vin2a_d19	rgmii1_rxctl
/* MMC1_DEFAULT */
0x4A003754	0x60000	W6	CTRL_CORE_PAD_MMC1_CLK	mmc1_clk	mmc1_clk
/* MMC1_DEFAULT */
0x4A003758	0x60000	Y6	CTRL_CORE_PAD_MMC1_CMD	mmc1_cmd	mmc1_cmd
/* MMC1_DEFAULT */
0x4A00375C	0x60000	AA6	CTRL_CORE_PAD_MMC1_DAT0	mmc1_dat0	mmc1_dat0
/* MMC1_DEFAULT */
0x4A003760	0x60000	Y4	CTRL_CORE_PAD_MMC1_DAT1	mmc1_dat1	mmc1_dat1
/* MMC1_DEFAULT */
0x4A003764	0x60000	AA5	CTRL_CORE_PAD_MMC1_DAT2	mmc1_dat2	mmc1_dat2
/* MMC1_DEFAULT */
0x4A003768	0x60000	Y3	CTRL_CORE_PAD_MMC1_DAT3	mmc1_dat3	mmc1_dat3
/* GMAC_RGMII0_MANUAL1 */
0x4A003678	0x60100	Y2	CTRL_CORE_PAD_RGMII0_RXD1	rgmii0_rxd1	rgmii0_rxd1
/* GMAC_RGMII0_MANUAL1 */
0x4A003674	0x60100	V3	CTRL_CORE_PAD_RGMII0_RXD2	rgmii0_rxd2	rgmii0_rxd2
/* GMAC_RGMII0_MANUAL1 */
0x4A003670	0x60100	V4	CTRL_CORE_PAD_RGMII0_RXD3	rgmii0_rxd3	rgmii0_rxd3
/* GMAC_RGMII0_MANUAL1 */
0x4A00367C	0x60100	W2	CTRL_CORE_PAD_RGMII0_RXD0	rgmii0_rxd0	rgmii0_rxd0
/* GMAC_RGMII0_MANUAL1 */
0x4A003664	0x00100	U6	CTRL_CORE_PAD_RGMII0_TXD0	rgmii0_txd0	rgmii0_txd0
/* GMAC_RGMII0_MANUAL1 */
0x4A003660	0x00100	V6	CTRL_CORE_PAD_RGMII0_TXD1	rgmii0_txd1	rgmii0_txd1
/* GMAC_RGMII0_MANUAL1 */
0x4A00365C	0x00100	U7	CTRL_CORE_PAD_RGMII0_TXD2	rgmii0_txd2	rgmii0_txd2
/* GMAC_RGMII0_MANUAL1 */
0x4A003658	0x00100	V7	CTRL_CORE_PAD_RGMII0_TXD3	rgmii0_txd3	rgmii0_txd3
/* GMAC_RGMII0_MANUAL1 */
0x4A003650	0x00100	W9	CTRL_CORE_PAD_RGMII0_TXC	rgmii0_txc	rgmii0_txc
/* GMAC_RGMII0_MANUAL1 */
0x4A003654	0x00100	V9	CTRL_CORE_PAD_RGMII0_TXCTL	rgmii0_txctl	rgmii0_txctl
/* GMAC_RGMII0_MANUAL1 */
0x4A003668	0x40100	U5	CTRL_CORE_PAD_RGMII0_RXC	rgmii0_rxc	rgmii0_rxc
/* GMAC_RGMII0_MANUAL1 */
0x4A00366C	0x40100	V5	CTRL_CORE_PAD_RGMII0_RXCTL	rgmii0_rxctl	rgmii0_rxctl
0x4A003804	0x50000	C20	CTRL_CORE_PAD_I2C1_SCL	i2c1_scl	i2c1_scl
0x4A003800	0x50000	C21	CTRL_CORE_PAD_I2C1_SDA	i2c1_sda	i2c1_sda
/* 0xNAN	0x10000	AD12	NA	usb1_dp	usb1_dp */
/* 0xNAN	0x10000	AC12	NA	usb1_dm	usb1_dm */
0x4A003680	0x90000	AB10	CTRL_CORE_PAD_USB1_DRVVBUS	usb1_drvvbus	usb1_drvvbus
/* 0xNAN	0x50000	AF12	NA	usb_rxn0	usb_rxn0 */
/* 0xNAN	0x50000	AE12	NA	usb_rxp0	usb_rxp0 */
/* 0xNAN	0x10000	AC11	NA	usb_txn0	usb_txn0 */
/* 0xNAN	0x10000	AD11	NA	usb_txp0	usb_txp0 */
/* 0xNAN	0x10000	AE11	NA	usb2_dp	usb2_dp */
/* 0xNAN	0x10000	AF11	NA	usb2_dm	usb2_dm */
0x4A003684	0x90000	AC10	CTRL_CORE_PAD_USB2_DRVVBUS	usb2_drvvbus	usb2_drvvbus
0x4A003570	0x1000A	D1	CTRL_CORE_PAD_VIN2A_D2	vin2a_d2	eCAP1_in_PWM1_out
/* PR2_PRU1_DIR_OUT_MANUAL2 */
0x4A003744	0x1010D	AA3	CTRL_CORE_PAD_MCASP5_ACLKX	mcasp5_aclkx	pr2_pru1_gpo1
/* PR2_PRU1_DIR_IN_MANUAL2 */
0x4A003748	0x5010C	AB9	CTRL_CORE_PAD_MCASP5_FSX	mcasp5_fsx	pr2_pru1_gpi2
0x4A003860	0x50000	D21	CTRL_CORE_PAD_NMIN_DSP	nmin_dsp	nmin_dsp
/* PR1_PRU1_DIR_OUT_MANUAL */
0x4A00357C	0x0010D	F4	CTRL_CORE_PAD_VIN2A_D5	vin2a_d5	pr1_pru1_gpo2
0x4A0036A0	0x00009	C23	CTRL_CORE_PAD_XREF_CLK3	xref_clk3	clkout3
0x4A003864	0x10000	F23	CTRL_CORE_PAD_RSTOUTN	rstoutn	rstoutn
0x4A00385C	0x50000	E23	CTRL_CORE_PAD_RESETN	resetn	resetn
/* 0xNAN	0x50000	F22	NA	porz	porz */
0x4A003830	0x60000	F18	CTRL_CORE_PAD_TMS	tms	tms
0x4A003834	0xE0000	D23	CTRL_CORE_PAD_TDI	tdi	tdi
0x4A003838	0x20000	F19	CTRL_CORE_PAD_TDO	tdo	tdo
0x4A00383C	0x60000	E20	CTRL_CORE_PAD_TCLK	tclk	tclk
0x4A003840	0x40000	D20	CTRL_CORE_PAD_TRSTN	trstn	trstn
0x4A003844	0x20000	E18	CTRL_CORE_PAD_RTCK	rtck	rtck
0x4A003848	0x60000	G21	CTRL_CORE_PAD_EMU0	emu0	emu0
0x4A00384C	0x60000	D24	CTRL_CORE_PAD_EMU1	emu1	emu1
/* 0xNAN	0x10000	AG19	NA	hdmi1_data2x	hdmi1_data2x */
/* 0xNAN	0x10000	AH19	NA	hdmi1_data2y	hdmi1_data2y */
/* 0xNAN	0x10000	AG18	NA	hdmi1_data1x	hdmi1_data1x */
/* 0xNAN	0x10000	AH18	NA	hdmi1_data1y	hdmi1_data1y */
/* 0xNAN	0x10000	AG17	NA	hdmi1_data0x	hdmi1_data0x */
/* 0xNAN	0x10000	AH17	NA	hdmi1_data0y	hdmi1_data0y */
/* 0xNAN	0x10000	AG16	NA	hdmi1_clockx	hdmi1_clockx */
/* 0xNAN	0x10000	AH16	NA	hdmi1_clocky	hdmi1_clocky */
0x4A0037BC	0xE0006	B20	CTRL_CORE_PAD_SPI1_CS3	spi1_cs3	hdmi1_cec
0x4A003808	0x50001	C25	CTRL_CORE_PAD_I2C2_SDA	i2c2_sda	hdmi1_ddc_scl
0x4A00380C	0x50001	F17	CTRL_CORE_PAD_I2C2_SCL	i2c2_scl	hdmi1_ddc_sda
0x4A0036A8	0xD000B	D14	CTRL_CORE_PAD_MCASP1_FSX	mcasp1_fsx	pr2_mdio_data
0x4A0036A4	0x0000B	C14	CTRL_CORE_PAD_MCASP1_ACLKX	mcasp1_aclkx	pr2_mdio_mdclk
0x4A003594	0x5000B	F6	CTRL_CORE_PAD_VIN2A_D11	vin2a_d11	pr1_mdio_data
0x4A003590	0x0000B	D3	CTRL_CORE_PAD_VIN2A_D10	vin2a_d10	pr1_mdio_mdclk
0x4A003568	0x5000B	F2	CTRL_CORE_PAD_VIN2A_D0	vin2a_d0	pr1_uart0_rxd
0x4A00356C	0x1000B	F3	CTRL_CORE_PAD_VIN2A_D1	vin2a_d1	pr1_uart0_txd
0x4A0036B8	0xE000B	F12	CTRL_CORE_PAD_MCASP1_AXR1	mcasp1_axr1	pr2_mii_mt0_clk
0x4A0036D4	0xA000B	B12	CTRL_CORE_PAD_MCASP1_AXR8	mcasp1_axr8	pr2_mii0_txen
0x4A0036D8	0xA000B	A11	CTRL_CORE_PAD_MCASP1_AXR9	mcasp1_axr9	pr2_mii0_txd3
0x4A0036DC	0xA000B	B13	CTRL_CORE_PAD_MCASP1_AXR10	mcasp1_axr10	pr2_mii0_txd2
0x4A0036E0	0xA000B	A12	CTRL_CORE_PAD_MCASP1_AXR11	mcasp1_axr11	pr2_mii0_txd1
0x4A0036E4	0xA000B	E14	CTRL_CORE_PAD_MCASP1_AXR12	mcasp1_axr12	pr2_mii0_txd0
0x4A0036EC	0xC000B	G14	CTRL_CORE_PAD_MCASP1_AXR14	mcasp1_axr14	pr2_mii0_rxdv
0x4A0036E8	0xE000B	A13	CTRL_CORE_PAD_MCASP1_AXR13	mcasp1_axr13	pr2_mii_mr0_clk
0x4A0036F0	0xC000B	F14	CTRL_CORE_PAD_MCASP1_AXR15	mcasp1_axr15	pr2_mii0_rxd3
0x4A0036F4	0x4000B	A19	CTRL_CORE_PAD_MCASP2_ACLKX	mcasp2_aclkx	pr2_mii0_rxd2
0x4A003724	0x4000B	B18	CTRL_CORE_PAD_MCASP3_ACLKX	mcasp3_aclkx	pr2_mii0_crs
0x4A0036B4	0xE000B	G12	CTRL_CORE_PAD_MCASP1_AXR0	mcasp1_axr0	pr2_mii0_rxer
0x4A0036F8	0xC000B	A18	CTRL_CORE_PAD_MCASP2_FSX	mcasp2_fsx	pr2_mii0_rxd1
0x4A00370C	0xC000B	C15	CTRL_CORE_PAD_MCASP2_AXR2	mcasp2_axr2	pr2_mii0_rxd0
0x4A003728	0xC000B	F15	CTRL_CORE_PAD_MCASP3_FSX	mcasp3_fsx	pr2_mii0_col
0x4A003710	0xC000B	A16	CTRL_CORE_PAD_MCASP2_AXR3	mcasp2_axr3	pr2_mii0_rxlink
0x4A003774	0x6000B	AC5	CTRL_CORE_PAD_GPIO6_10	gpio6_10	pr2_mii_mt1_clk
0x4A003778	0x2000B	AB4	CTRL_CORE_PAD_GPIO6_11	gpio6_11	pr2_mii1_txen
0x4A00377C	0x2000B	AD4	CTRL_CORE_PAD_MMC3_CLK	mmc3_clk	pr2_mii1_txd3
0x4A003780	0x2000B	AC4	CTRL_CORE_PAD_MMC3_CMD	mmc3_cmd	pr2_mii1_txd2
0x4A003784	0x2000B	AC7	CTRL_CORE_PAD_MMC3_DAT0	mmc3_dat0	pr2_mii1_txd1
0x4A003788	0x2000B	AC6	CTRL_CORE_PAD_MMC3_DAT1	mmc3_dat1	pr2_mii1_txd0
0x4A003790	0x4000B	AC3	CTRL_CORE_PAD_MMC3_DAT3	mmc3_dat3	pr2_mii1_rxdv
0x4A00378C	0x6000B	AC9	CTRL_CORE_PAD_MMC3_DAT2	mmc3_dat2	pr2_mii_mr1_clk
0x4A003794	0x4000B	AC8	CTRL_CORE_PAD_MMC3_DAT4	mmc3_dat4	pr2_mii1_rxd3
0x4A003798	0x4000B	AD6	CTRL_CORE_PAD_MMC3_DAT5	mmc3_dat5	pr2_mii1_rxd2
0x4A003698	0x4000B	E17	CTRL_CORE_PAD_XREF_CLK1	xref_clk1	pr2_mii1_crs
0x4A00372C	0xE000B	B19	CTRL_CORE_PAD_MCASP3_AXR0	mcasp3_axr0	pr2_mii1_rxer
0x4A00379C	0x4000B	AB8	CTRL_CORE_PAD_MMC3_DAT6	mmc3_dat6	pr2_mii1_rxd1
0x4A0037A0	0x4000B	AB5	CTRL_CORE_PAD_MMC3_DAT7	mmc3_dat7	pr2_mii1_rxd0
0x4A003694	0x4000B	D18	CTRL_CORE_PAD_XREF_CLK0	xref_clk0	pr2_mii1_col
0x4A003730	0xE000B	C17	CTRL_CORE_PAD_MCASP3_AXR1	mcasp3_axr1	pr2_mii1_rxlink
/* MMC2_DEFAULT */
0x4A00349C	0x60001	J7	CTRL_CORE_PAD_GPMC_A23	gpmc_a23	mmc2_clk
/* MMC2_DEFAULT */
0x4A0034B0	0x60001	H6	CTRL_CORE_PAD_GPMC_CS1	gpmc_cs1	mmc2_cmd
/* MMC2_DEFAULT */
0x4A0034A0	0x60001	J4	CTRL_CORE_PAD_GPMC_A24	gpmc_a24	mmc2_dat0
/* MMC2_DEFAULT */
0x4A0034A4	0x60001	J6	CTRL_CORE_PAD_GPMC_A25	gpmc_a25	mmc2_dat1
/* MMC2_DEFAULT */
0x4A0034A8	0x60001	H4	CTRL_CORE_PAD_GPMC_A26	gpmc_a26	mmc2_dat2
/* MMC2_DEFAULT */
0x4A0034AC	0x60001	H5	CTRL_CORE_PAD_GPMC_A27	gpmc_a27	mmc2_dat3
/* MMC2_DEFAULT */
0x4A00348C	0x60001	K7	CTRL_CORE_PAD_GPMC_A19	gpmc_a19	mmc2_dat4
/* MMC2_DEFAULT */
0x4A003490	0x60001	M7	CTRL_CORE_PAD_GPMC_A20	gpmc_a20	mmc2_dat5
/* MMC2_DEFAULT */
0x4A003494	0x60001	J5	CTRL_CORE_PAD_GPMC_A21	gpmc_a21	mmc2_dat6
/* MMC2_DEFAULT */
0x4A003498	0x60001	K6	CTRL_CORE_PAD_GPMC_A22	gpmc_a22	mmc2_dat7
/* QSPI_MODE0_MANUAL1 */
0x4A003488	0x10101	R2	CTRL_CORE_PAD_GPMC_A18	gpmc_a18	qspi1_sclk
/* QSPI_MODE0_MANUAL1 */
0x4A003474	0x50101	R3	CTRL_CORE_PAD_GPMC_A13	gpmc_a13	qspi1_rtclk
/* QSPI_MODE0_MANUAL1 */
0x4A0034B8	0x10101	P2	CTRL_CORE_PAD_GPMC_CS2	gpmc_cs2	qspi1_cs0
/* QSPI_MODE0_MANUAL1 */
0x4A003480	0x50101	U1	CTRL_CORE_PAD_GPMC_A16	gpmc_a16	qspi1_d0
/* QSPI_MODE0_MANUAL1 */
0x4A003484	0x50101	P3	CTRL_CORE_PAD_GPMC_A17	gpmc_a17	qspi1_d1
/* QSPI_MODE0_MANUAL1 */
0x4A00347C	0x50101	U2	CTRL_CORE_PAD_GPMC_A15	gpmc_a15	qspi1_d2
/* QSPI_MODE0_MANUAL1 */
0x4A003478	0x50101	T2	CTRL_CORE_PAD_GPMC_A14	gpmc_a14	qspi1_d3
/* VIP2_4B_MANUAL1 */
0x4A003460	0x50106	N7	CTRL_CORE_PAD_GPMC_A8	gpmc_a8	vin4b_hsync1
/* VIP2_4B_MANUAL1 */
0x4A003464	0x50106	R4	CTRL_CORE_PAD_GPMC_A9	gpmc_a9	vin4b_vsync1
/* VIP2_4B_MANUAL1 */
0x4A003470	0x50106	P4	CTRL_CORE_PAD_GPMC_A12	gpmc_a12	vin4b_fld1
/* VIP2_4B_MANUAL1 */
0x4A00346C	0x50106	P9	CTRL_CORE_PAD_GPMC_A11	gpmc_a11	vin4b_de1
/* VIP2_4B_MANUAL1 */
0x4A003468	0x50106	N9	CTRL_CORE_PAD_GPMC_A10	gpmc_a10	vin4b_clk1
/* VIP2_4B_MANUAL1 */
0x4A003440	0x50106	R6	CTRL_CORE_PAD_GPMC_A0	gpmc_a0	vin4b_d0
/* VIP2_4B_MANUAL1 */
0x4A003444	0x50106	T9	CTRL_CORE_PAD_GPMC_A1	gpmc_a1	vin4b_d1
/* VIP2_4B_MANUAL1 */
0x4A003448	0x50106	T6	CTRL_CORE_PAD_GPMC_A2	gpmc_a2	vin4b_d2
/* VIP2_4B_MANUAL1 */
0x4A00344C	0x50106	T7	CTRL_CORE_PAD_GPMC_A3	gpmc_a3	vin4b_d3
/* VIP2_4B_MANUAL1 */
0x4A003450	0x50106	P6	CTRL_CORE_PAD_GPMC_A4	gpmc_a4	vin4b_d4
/* VIP2_4B_MANUAL1 */
0x4A003454	0x50106	R9	CTRL_CORE_PAD_GPMC_A5	gpmc_a5	vin4b_d5
/* VIP2_4B_MANUAL1 */
0x4A003458	0x50106	R5	CTRL_CORE_PAD_GPMC_A6	gpmc_a6	vin4b_d6
/* VIP2_4B_MANUAL1 */
0x4A00345C	0x50106	P5	CTRL_CORE_PAD_GPMC_A7	gpmc_a7	vin4b_d7
0x4A00363C	0xC0000	V1	CTRL_CORE_PAD_MDIO_MCLK	mdio_mclk	mdio_mclk
0x4A003640	0xD0000	U4	CTRL_CORE_PAD_MDIO_D	mdio_d	mdio_d
0x4A003578	0x1000B	D2	CTRL_CORE_PAD_VIN2A_D4	vin2a_d4	pr1_edc_sync0_out
0x4A003574	0x4000B	E2	CTRL_CORE_PAD_VIN2A_D3	vin2a_d3	pr1_edc_latch0_in
0x4A0037C0	0x50000	A26	CTRL_CORE_PAD_SPI2_SCLK	spi2_sclk	spi2_sclk
0x4A0037C8	0xD0000	G17	CTRL_CORE_PAD_SPI2_D0	spi2_d0	spi2_d0
0x4A0037C4	0xD0000	B22	CTRL_CORE_PAD_SPI2_D1	spi2_d1	spi2_d1
0x4A0037CC	0xD0000	B24	CTRL_CORE_PAD_SPI2_CS0	spi2_cs0	spi2_cs0
0x4A003734	0x50002	C18	CTRL_CORE_PAD_MCASP4_ACLKX	mcasp4_aclkx	spi3_sclk
0x4A003738	0x50002	A21	CTRL_CORE_PAD_MCASP4_FSX	mcasp4_fsx	spi3_d1
0x4A003740	0x60002	D17	CTRL_CORE_PAD_MCASP4_AXR1	mcasp4_axr1	spi3_cs0
0x4A0037F0	0x50004	D28	CTRL_CORE_PAD_UART2_RXD	uart2_rxd	uart2_rxd
0x4A0037F4	0x10000	D26	CTRL_CORE_PAD_UART2_TXD	uart2_txd	uart2_txd
0x4A0037F8	0x50002	D27	CTRL_CORE_PAD_UART2_CTSN	uart2_ctsn	uart3_rxd
0x4A0037FC	0x10001	C28	CTRL_CORE_PAD_UART2_RTSN	uart2_rtsn	uart3_txd
/* 0xNAN	0x50000	AE15	NA	xi_osc0	xi_osc0 */
/* 0xNAN	0x10000	AD15	NA	xo_osc0	xo_osc0 */
/* VOUT1_MANUAL2 */
0x4A0035D8	0x90100	E11	CTRL_CORE_PAD_VOUT1_VSYNC	vout1_vsync	vout1_vsync
/* VOUT1_MANUAL2 */
0x4A0035D4	0x90100	C11	CTRL_CORE_PAD_VOUT1_HSYNC	vout1_hsync	vout1_hsync
/* VOUT1_MANUAL2 */
0x4A0035C8	0x90100	D11	CTRL_CORE_PAD_VOUT1_CLK	vout1_clk	vout1_clk
/* VOUT1_MANUAL2 */
0x4A0035CC	0x90100	B10	CTRL_CORE_PAD_VOUT1_DE	vout1_de	vout1_de
/* VOUT1_MANUAL2 */
0x4A0035DC	0x90100	F11	CTRL_CORE_PAD_VOUT1_D0	vout1_d0	vout1_d0
/* VOUT1_MANUAL2 */
0x4A0035E0	0x90100	G10	CTRL_CORE_PAD_VOUT1_D1	vout1_d1	vout1_d1
/* VOUT1_MANUAL2 */
0x4A0035E4	0x90100	F10	CTRL_CORE_PAD_VOUT1_D2	vout1_d2	vout1_d2
/* VOUT1_MANUAL2 */
0x4A0035E8	0x90100	G11	CTRL_CORE_PAD_VOUT1_D3	vout1_d3	vout1_d3
/* VOUT1_MANUAL2 */
0x4A0035EC	0x90100	E9	CTRL_CORE_PAD_VOUT1_D4	vout1_d4	vout1_d4
/* VOUT1_MANUAL2 */
0x4A0035F0	0x90100	F9	CTRL_CORE_PAD_VOUT1_D5	vout1_d5	vout1_d5
/* VOUT1_MANUAL2 */
0x4A0035F4	0x90100	F8	CTRL_CORE_PAD_VOUT1_D6	vout1_d6	vout1_d6
/* VOUT1_MANUAL2 */
0x4A0035F8	0x90100	E7	CTRL_CORE_PAD_VOUT1_D7	vout1_d7	vout1_d7
/* VOUT1_MANUAL2 */
0x4A0035FC	0x90100	E8	CTRL_CORE_PAD_VOUT1_D8	vout1_d8	vout1_d8
/* VOUT1_MANUAL2 */
0x4A003600	0x90100	D9	CTRL_CORE_PAD_VOUT1_D9	vout1_d9	vout1_d9
/* VOUT1_MANUAL2 */
0x4A003604	0x90100	D7	CTRL_CORE_PAD_VOUT1_D10	vout1_d10	vout1_d10
/* VOUT1_MANUAL2 */
0x4A003608	0x90100	D8	CTRL_CORE_PAD_VOUT1_D11	vout1_d11	vout1_d11
/* VOUT1_MANUAL2 */
0x4A00360C	0x90100	A5	CTRL_CORE_PAD_VOUT1_D12	vout1_d12	vout1_d12
/* VOUT1_MANUAL2 */
0x4A003610	0x90100	C6	CTRL_CORE_PAD_VOUT1_D13	vout1_d13	vout1_d13
/* VOUT1_MANUAL2 */
0x4A003614	0x90100	C8	CTRL_CORE_PAD_VOUT1_D14	vout1_d14	vout1_d14
/* VOUT1_MANUAL2 */
0x4A003618	0x90100	C7	CTRL_CORE_PAD_VOUT1_D15	vout1_d15	vout1_d15
/* VOUT1_MANUAL2 */
0x4A00361C	0x90100	B7	CTRL_CORE_PAD_VOUT1_D16	vout1_d16	vout1_d16
/* VOUT1_MANUAL2 */
0x4A003620	0x90100	B8	CTRL_CORE_PAD_VOUT1_D17	vout1_d17	vout1_d17
/* VOUT1_MANUAL2 */
0x4A003624	0x90100	A7	CTRL_CORE_PAD_VOUT1_D18	vout1_d18	vout1_d18
/* VOUT1_MANUAL2 */
0x4A003628	0x90100	A8	CTRL_CORE_PAD_VOUT1_D19	vout1_d19	vout1_d19
/* VOUT1_MANUAL2 */
0x4A00362C	0x90100	C9	CTRL_CORE_PAD_VOUT1_D20	vout1_d20	vout1_d20
/* VOUT1_MANUAL2 */
0x4A003630	0x90100	A9	CTRL_CORE_PAD_VOUT1_D21	vout1_d21	vout1_d21
/* VOUT1_MANUAL2 */
0x4A003634	0x90100	B9	CTRL_CORE_PAD_VOUT1_D22	vout1_d22	vout1_d22
/* VOUT1_MANUAL2 */
0x4A003638	0x90100	A10	CTRL_CORE_PAD_VOUT1_D23	vout1_d23	vout1_d23
/* 0xNAN	0x10000	AH23	NA	ddr1_csn0	ddr1_csn0 */
/* 0xNAN	0x10000	AG22	NA	ddr1_cke	ddr1_cke */
/* 0xNAN	0x10000	AG24	NA	ddr1_ck	ddr1_ck */
/* 0xNAN	0x10000	AH24	NA	ddr1_nck	ddr1_nck */
/* 0xNAN	0x10000	AE20	NA	ddr1_odt0	ddr1_odt0 */
/* 0xNAN	0x10000	AC18	NA	ddr1_casn	ddr1_casn */
/* 0xNAN	0x10000	AF20	NA	ddr1_rasn	ddr1_rasn */
/* 0xNAN	0x10000	AH21	NA	ddr1_wen	ddr1_wen */
/* 0xNAN	0x10000	AG21	NA	ddr1_rst	ddr1_rst */
/* 0xNAN	0x10000	AF17	NA	ddr1_ba0	ddr1_ba0 */
/* 0xNAN	0x10000	AE18	NA	ddr1_ba1	ddr1_ba1 */
/* 0xNAN	0x10000	AB18	NA	ddr1_ba2	ddr1_ba2 */
/* 0xNAN	0x10000	AD20	NA	ddr1_a0	ddr1_a0 */
/* 0xNAN	0x10000	AC19	NA	ddr1_a1	ddr1_a1 */
/* 0xNAN	0x10000	AC20	NA	ddr1_a2	ddr1_a2 */
/* 0xNAN	0x10000	AB19	NA	ddr1_a3	ddr1_a3 */
/* 0xNAN	0x10000	AF21	NA	ddr1_a4	ddr1_a4 */
/* 0xNAN	0x10000	AH22	NA	ddr1_a5	ddr1_a5 */
/* 0xNAN	0x10000	AG23	NA	ddr1_a6	ddr1_a6 */
/* 0xNAN	0x10000	AE21	NA	ddr1_a7	ddr1_a7 */
/* 0xNAN	0x10000	AF22	NA	ddr1_a8	ddr1_a8 */
/* 0xNAN	0x10000	AE22	NA	ddr1_a9	ddr1_a9 */
/* 0xNAN	0x10000	AD21	NA	ddr1_a10	ddr1_a10 */
/* 0xNAN	0x10000	AD22	NA	ddr1_a11	ddr1_a11 */
/* 0xNAN	0x10000	AC21	NA	ddr1_a12	ddr1_a12 */
/* 0xNAN	0x10000	AF18	NA	ddr1_a13	ddr1_a13 */
/* 0xNAN	0x10000	AE17	NA	ddr1_a14	ddr1_a14 */
/* 0xNAN	0x10000	AD18	NA	ddr1_a15	ddr1_a15 */
/* 0xNAN	0x50000	AF25	NA	ddr1_d0	ddr1_d0 */
/* 0xNAN	0x50000	AF26	NA	ddr1_d1	ddr1_d1 */
/* 0xNAN	0x50000	AG26	NA	ddr1_d2	ddr1_d2 */
/* 0xNAN	0x50000	AH26	NA	ddr1_d3	ddr1_d3 */
/* 0xNAN	0x50000	AF24	NA	ddr1_d4	ddr1_d4 */
/* 0xNAN	0x50000	AE24	NA	ddr1_d5	ddr1_d5 */
/* 0xNAN	0x50000	AF23	NA	ddr1_d6	ddr1_d6 */
/* 0xNAN	0x50000	AE23	NA	ddr1_d7	ddr1_d7 */
/* 0xNAN	0x50000	AC23	NA	ddr1_d8	ddr1_d8 */
/* 0xNAN	0x50000	AF27	NA	ddr1_d9	ddr1_d9 */
/* 0xNAN	0x50000	AG27	NA	ddr1_d10	ddr1_d10 */
/* 0xNAN	0x50000	AF28	NA	ddr1_d11	ddr1_d11 */
/* 0xNAN	0x50000	AE26	NA	ddr1_d12	ddr1_d12 */
/* 0xNAN	0x50000	AC25	NA	ddr1_d13	ddr1_d13 */
/* 0xNAN	0x50000	AC24	NA	ddr1_d14	ddr1_d14 */
/* 0xNAN	0x50000	AD25	NA	ddr1_d15	ddr1_d15 */
/* 0xNAN	0x50000	V20	NA	ddr1_d16	ddr1_d16 */
/* 0xNAN	0x50000	W20	NA	ddr1_d17	ddr1_d17 */
/* 0xNAN	0x50000	AB28	NA	ddr1_d18	ddr1_d18 */
/* 0xNAN	0x50000	AC28	NA	ddr1_d19	ddr1_d19 */
/* 0xNAN	0x50000	AC27	NA	ddr1_d20	ddr1_d20 */
/* 0xNAN	0x50000	Y19	NA	ddr1_d21	ddr1_d21 */
/* 0xNAN	0x50000	AB27	NA	ddr1_d22	ddr1_d22 */
/* 0xNAN	0x50000	Y20	NA	ddr1_d23	ddr1_d23 */
/* 0xNAN	0x50000	AA23	NA	ddr1_d24	ddr1_d24 */
/* 0xNAN	0x50000	Y22	NA	ddr1_d25	ddr1_d25 */
/* 0xNAN	0x50000	Y23	NA	ddr1_d26	ddr1_d26 */
/* 0xNAN	0x50000	AA24	NA	ddr1_d27	ddr1_d27 */
/* 0xNAN	0x50000	Y24	NA	ddr1_d28	ddr1_d28 */
/* 0xNAN	0x50000	AA26	NA	ddr1_d29	ddr1_d29 */
/* 0xNAN	0x50000	AA25	NA	ddr1_d30	ddr1_d30 */
/* 0xNAN	0x50000	AA28	NA	ddr1_d31	ddr1_d31 */
/* 0xNAN	0x50000	W22	NA	ddr1_ecc_d0	ddr1_ecc_d0 */
/* 0xNAN	0x50000	V23	NA	ddr1_ecc_d1	ddr1_ecc_d1 */
/* 0xNAN	0x50000	W19	NA	ddr1_ecc_d2	ddr1_ecc_d2 */
/* 0xNAN	0x50000	W23	NA	ddr1_ecc_d3	ddr1_ecc_d3 */
/* 0xNAN	0x50000	Y25	NA	ddr1_ecc_d4	ddr1_ecc_d4 */
/* 0xNAN	0x50000	V24	NA	ddr1_ecc_d5	ddr1_ecc_d5 */
/* 0xNAN	0x50000	V25	NA	ddr1_ecc_d6	ddr1_ecc_d6 */
/* 0xNAN	0x50000	Y26	NA	ddr1_ecc_d7	ddr1_ecc_d7 */
/* 0xNAN	0x10000	AD23	NA	ddr1_dqm0	ddr1_dqm0 */
/* 0xNAN	0x10000	AB23	NA	ddr1_dqm1	ddr1_dqm1 */
/* 0xNAN	0x10000	AC26	NA	ddr1_dqm2	ddr1_dqm2 */
/* 0xNAN	0x10000	AA27	NA	ddr1_dqm3	ddr1_dqm3 */
/* 0xNAN	0x10000	V26	NA	ddr1_dqm_ecc	ddr1_dqm_ecc */
/* 0xNAN	0x50000	AH25	NA	ddr1_dqs0	ddr1_dqs0 */
/* 0xNAN	0x50000	AG25	NA	ddr1_dqsn0	ddr1_dqsn0 */
/* 0xNAN	0x50000	AE27	NA	ddr1_dqs1	ddr1_dqs1 */
/* 0xNAN	0x50000	AE28	NA	ddr1_dqsn1	ddr1_dqsn1 */
/* 0xNAN	0x50000	AD27	NA	ddr1_dqs2	ddr1_dqs2 */
/* 0xNAN	0x50000	AD28	NA	ddr1_dqsn2	ddr1_dqsn2 */
/* 0xNAN	0x50000	Y28	NA	ddr1_dqs3	ddr1_dqs3 */
/* 0xNAN	0x50000	Y27	NA	ddr1_dqsn3	ddr1_dqsn3 */
/* 0xNAN	0x50000	V27	NA	ddr1_dqs_ecc	ddr1_dqs_ecc */
/* 0xNAN	0x50000	V28	NA	ddr1_dqsn_ecc	ddr1_dqsn_ecc */
/* 0xNAN	0x10000	Y18	NA	ddr1_vref0	ddr1_vref0 */
/* 0xNAN	0x10000	P24	NA	ddr2_csn0	ddr2_csn0 */
/* 0xNAN	0x10000	U24	NA	ddr2_cke	ddr2_cke */
/* 0xNAN	0x10000	T28	NA	ddr2_ck	ddr2_ck */
/* 0xNAN	0x10000	T27	NA	ddr2_nck	ddr2_nck */
/* 0xNAN	0x10000	R23	NA	ddr2_odt0	ddr2_odt0 */
/* 0xNAN	0x10000	U28	NA	ddr2_casn	ddr2_casn */
/* 0xNAN	0x10000	T23	NA	ddr2_rasn	ddr2_rasn */
/* 0xNAN	0x10000	U25	NA	ddr2_wen	ddr2_wen */
/* 0xNAN	0x10000	R24	NA	ddr2_rst	ddr2_rst */
/* 0xNAN	0x10000	U23	NA	ddr2_ba0	ddr2_ba0 */
/* 0xNAN	0x10000	U27	NA	ddr2_ba1	ddr2_ba1 */
/* 0xNAN	0x10000	U26	NA	ddr2_ba2	ddr2_ba2 */
/* 0xNAN	0x10000	R25	NA	ddr2_a0	ddr2_a0 */
/* 0xNAN	0x10000	R26	NA	ddr2_a1	ddr2_a1 */
/* 0xNAN	0x10000	R28	NA	ddr2_a2	ddr2_a2 */
/* 0xNAN	0x10000	R27	NA	ddr2_a3	ddr2_a3 */
/* 0xNAN	0x10000	P23	NA	ddr2_a4	ddr2_a4 */
/* 0xNAN	0x10000	P22	NA	ddr2_a5	ddr2_a5 */
/* 0xNAN	0x10000	P25	NA	ddr2_a6	ddr2_a6 */
/* 0xNAN	0x10000	N20	NA	ddr2_a7	ddr2_a7 */
/* 0xNAN	0x10000	P27	NA	ddr2_a8	ddr2_a8 */
/* 0xNAN	0x10000	N27	NA	ddr2_a9	ddr2_a9 */
/* 0xNAN	0x10000	N23	NA	ddr2_a10	ddr2_a10 */
/* 0xNAN	0x10000	P26	NA	ddr2_a11	ddr2_a11 */
/* 0xNAN	0x10000	N28	NA	ddr2_a12	ddr2_a12 */
/* 0xNAN	0x10000	T22	NA	ddr2_a13	ddr2_a13 */
/* 0xNAN	0x10000	R22	NA	ddr2_a14	ddr2_a14 */
/* 0xNAN	0x10000	U22	NA	ddr2_a15	ddr2_a15 */
/* 0xNAN	0x50000	E26	NA	ddr2_d0	ddr2_d0 */
/* 0xNAN	0x50000	G25	NA	ddr2_d1	ddr2_d1 */
/* 0xNAN	0x50000	F25	NA	ddr2_d2	ddr2_d2 */
/* 0xNAN	0x50000	F24	NA	ddr2_d3	ddr2_d3 */
/* 0xNAN	0x50000	F26	NA	ddr2_d4	ddr2_d4 */
/* 0xNAN	0x50000	F27	NA	ddr2_d5	ddr2_d5 */
/* 0xNAN	0x50000	E27	NA	ddr2_d6	ddr2_d6 */
/* 0xNAN	0x50000	E28	NA	ddr2_d7	ddr2_d7 */
/* 0xNAN	0x50000	H23	NA	ddr2_d8	ddr2_d8 */
/* 0xNAN	0x50000	H25	NA	ddr2_d9	ddr2_d9 */
/* 0xNAN	0x50000	H24	NA	ddr2_d10	ddr2_d10 */
/* 0xNAN	0x50000	H26	NA	ddr2_d11	ddr2_d11 */
/* 0xNAN	0x50000	G26	NA	ddr2_d12	ddr2_d12 */
/* 0xNAN	0x50000	J25	NA	ddr2_d13	ddr2_d13 */
/* 0xNAN	0x50000	J26	NA	ddr2_d14	ddr2_d14 */
/* 0xNAN	0x50000	J24	NA	ddr2_d15	ddr2_d15 */
/* 0xNAN	0x50000	L22	NA	ddr2_d16	ddr2_d16 */
/* 0xNAN	0x50000	K20	NA	ddr2_d17	ddr2_d17 */
/* 0xNAN	0x50000	K21	NA	ddr2_d18	ddr2_d18 */
/* 0xNAN	0x50000	L23	NA	ddr2_d19	ddr2_d19 */
/* 0xNAN	0x50000	L24	NA	ddr2_d20	ddr2_d20 */
/* 0xNAN	0x50000	J23	NA	ddr2_d21	ddr2_d21 */
/* 0xNAN	0x50000	K22	NA	ddr2_d22	ddr2_d22 */
/* 0xNAN	0x50000	J20	NA	ddr2_d23	ddr2_d23 */
/* 0xNAN	0x50000	L27	NA	ddr2_d24	ddr2_d24 */
/* 0xNAN	0x50000	L26	NA	ddr2_d25	ddr2_d25 */
/* 0xNAN	0x50000	L25	NA	ddr2_d26	ddr2_d26 */
/* 0xNAN	0x50000	L28	NA	ddr2_d27	ddr2_d27 */
/* 0xNAN	0x50000	M23	NA	ddr2_d28	ddr2_d28 */
/* 0xNAN	0x50000	M24	NA	ddr2_d29	ddr2_d29 */
/* 0xNAN	0x50000	M25	NA	ddr2_d30	ddr2_d30 */
/* 0xNAN	0x50000	M26	NA	ddr2_d31	ddr2_d31 */
/* 0xNAN	0x10000	F28	NA	ddr2_dqm0	ddr2_dqm0 */
/* 0xNAN	0x10000	G24	NA	ddr2_dqm1	ddr2_dqm1 */
/* 0xNAN	0x10000	K23	NA	ddr2_dqm2	ddr2_dqm2 */
/* 0xNAN	0x10000	M22	NA	ddr2_dqm3	ddr2_dqm3 */
/* 0xNAN	0x50000	G28	NA	ddr2_dqs0	ddr2_dqs0 */
/* 0xNAN	0x50000	G27	NA	ddr2_dqsn0	ddr2_dqsn0 */
/* 0xNAN	0x50000	H27	NA	ddr2_dqs1	ddr2_dqs1 */
/* 0xNAN	0x50000	H28	NA	ddr2_dqsn1	ddr2_dqsn1 */
/* 0xNAN	0x50000	K27	NA	ddr2_dqs2	ddr2_dqs2 */
/* 0xNAN	0x50000	K28	NA	ddr2_dqsn2	ddr2_dqsn2 */
/* 0xNAN	0x50000	M28	NA	ddr2_dqs3	ddr2_dqs3 */
/* 0xNAN	0x50000	M27	NA	ddr2_dqsn3	ddr2_dqsn3 */
/* 0xNAN	0x10000	N22	NA	ddr2_vref0	ddr2_vref0 */

/** {ALTERNATE_PADCONF_ADDRESS/PRUSS_REG_ADDRESS, ALTERNATE_PADCONF_VALUE/PRUSS_REG_VALUE} **/

/* GPIO3 - gpio3_28 on E1 - GPIO3 */
0x4A002E68	0x0	N/A	N/A	N/A	N/A
/* GPIO3 - gpio3_30 on H7 - GPIO3 */
0x4A002E68	0x0	N/A	N/A	N/A	N/A
/* GPIO3 - gpio3_31 on G1 - GPIO3 */
0x4A002E68	0x0	N/A	N/A	N/A	N/A
/* PRUSS2_PRU1 - pr2_pru1_gpo1 on AA3 - PRUSS2_PRU1 */
/* PR2_PRU1_DIR_OUT_MANUAL2 */
/* 0x4B2A600C	0x0	N/A	N/A	N/A	N/A	*/			
/* PRUSS2_PRU1 - pr2_pru1_gpi2 on AB9 - PRUSS2_PRU1 */
/* PR2_PRU1_DIR_IN_MANUAL2 */
/* 0x4B2A600C	0x0	N/A	N/A	N/A	N/A	*/			
/* PRUSS1_PRU1 - pr1_pru1_gpo2 on F4 - PRUSS1_PRU1 */
/* PR1_PRU1_DIR_OUT_MANUAL */
/* 0x4B22600C	0x0	N/A	N/A	N/A	N/A	*/