Wline ifs_sl2_d1815_e425_l20_t65_r580_h900_w400_s500_ha900_wa400 stripline 2
Geom Total=+1.81500E-02 Width=+4.00000E-03 Height=+9.00000E-03 Thick=+6.50000E-04 Smooth=+1.00000E+00 Cond=+5.80000E+07 Er=+4.25000E+00 Loss=+2.00000E-02 Trap=+9.00000E+01 Clear=+5.00000E-03 Height2=+9.00000E-03 Width2=+4.00000E-03
Ro +1.02785E+01 +0.00000E+00 +1.02785E+01
Lo +4.37200E-07 +9.24700E-08 +4.37200E-07
Co +1.13200E-10 -2.39500E-11 +1.13200E-10
Go +0.00000E+00 +0.00000E+00 +0.00000E+00
Rs +1.64438E-03 +7.28589E-05 +1.64438E-03
Gd +1.42300E-11 -3.01000E-12 +1.42300E-11
Zo +6.21465E+01
Tpd +1.78689E+02
End_Wline