选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索,并重试。

DLPC094

Throw Ratio Calculator

选择版本
未找到结果。请清除搜索,并重试。
最新版本
版本: 01.00.00.0A
发布日期: 20 十二月 2015
lock = 需要出口许可(1 分钟)
产品
≤ 0.47 英寸阵列 pico 产品
DLP2000 0.20 英寸 nHD DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP2010 0.20 英寸 WVGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP3010 0.30 英寸 720p DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP4710 0.47 英寸 1080p DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLPA2000 适用于 DLP2010 (0.2 WVGA) DMD 的 DLP® PMIC/LED 驱动器 DLPA2005 适用于 DLP2010 和 DLP2010NIR (0.2 WVGA) DMD 的 DLP® PMIC/LED 驱动器 DLPA3000 适用于 DLP3010 (0.3 720p) DMD 的 DLP® PMIC/LED 驱动器 DLPA3005 适用于 DLP4710 (0.47 1080p) DMD 的 DLP® PMIC/LED 驱动器 DLPC2607 适用于 DLP2000 (0.2 nHD) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3430 适用于 DLP2010 (0.2 WVGA) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3433 适用于 DLP3010 (0.3 720p) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3435 适用于 DLP2010 (0.2 WVGA) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3438 适用于 DLP3010 (0.3 720p) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3439 适用于 DLP4710 (0.47 1080p) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC6401 适用于高亮度便携显示屏的 DLP® 显示控制器
多通道 IC (PMIC)
DLPA1000 用于 DLP2000 (0.2 nHD) DMD 的 PMIC/LED 驱动器
硬件开发
评估板
DLPDLCR2000EVM DLP® LightCrafter™ Display 2000 评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/dlpc094 or www.ti.com.cn/lit/xx/dlpc094a/dlpc094a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/DLPC094. Please update any bookmarks accordingly.