TI.com 不支持 Internet Explorer 浏览器。为获得良好的体验,请使用其他浏览器。
TPS92642-Q1
汽车 LED 驱动器

汽车类同步降压红外 LED 驱动器

价格约为 (USD) 1ku | 2

TPS25730
USB Type-C 和 USB 电力传输 IC

纯灌电流 USB Type-C® 和 USB 电力输送 (PD) 控制器,无需固件开发

价格约为 (USD) 1ku | 0.8

TPS62A01-Q1
降压转换器(集成开关)

Automotive, 2.5-V to 5.5-V input, 1-A output high-efficiency step-down converter

价格约为 (USD) 1ku | 0.19

LM2902BA-Q1
通用运算放大器

汽车类、四通道、36V、1.2MHz、2mV 失调电压运算放大器

价格约为 (USD) 1ku | 0.146

REF54
串联电压基准

 0.5ppm/°C 最大漂移、0.1ppmp-p 1/f 噪声、350μA 电流、精密电压基准

价格约为 (USD) 1ku | 6.95

ESD852
ESD 保护二极管

36V、双通道、双向 ESD 保护二极管

价格约为 (USD) 1ku | 0.061

企业使命

TI 致力于通过半导体技术让电子产品更经济实用, 让世界更美好。我们不断开创集成电路领域的技术革新。创新迭代,不断演进,使我们的技术变得更小巧、更高效、更可靠、更实惠——从而打开了新的市场,使得半导体技术在电子产品中无处不在。

arrow-right TI 中国
arrow-right 业务范围

加入我们的团队

我们的工作节奏快且富有挑战性,而且我们的员工成就了我们的卓越。想要改变世界并爱上您的工作?欢迎加入我们。

搜索空缺职位

我们的企业公民责任承诺

90%

的已发售半导体产品均为绿色产品,符合行业低卤标准。

18.6%

温室气体排放量实现降低 18.6% (2015 - 2021),我们还将致力于继续达到超过 25% 的减排目标。

$61M

美金投入慈善捐赠并与 TI 基金会、TI 员工和退休人员达成合作, 以支持我们的当地社区, 其中包含超过 3,500 万美元的教育捐款。

中国企业公民责任承诺

232

人民币于 2021 年直接用于公益捐赠:支持教育,帮助弱势儿童,环境保护。

12

所 TI 希望小学和 380 所多媒体教室在中国乡村投入使用。

50%

的 TI 中国员工参加了志愿者活动,包括教育、关爱弱势儿童和环境保护。

* 截至 2021 年的准确数据