TI.com 不支持 Internet Explorer 浏览器。为获得良好的体验,请使用其他浏览器。
LM70880-Q1
降压转换器(集成开关)

汽车类、高密度、4.5V 至 80V 输入、8A、低 EMI 同步直流/直流降压转换器

价格约为 (USD) 1ku | 2.97

TMUX6222
模拟开关和多路复用器

具有 1.8V 逻辑电平和闩锁效应抑制的 36V、1:1 (SPST) 2 通道精密开关(低电平有效)

价格约为 (USD) 1ku | 1.51

TCAL9539-Q1
I2C 通用 I/O (GPIO)

具有中断、复位和灵活 I/O 配置的汽车类 16 位低压 I²C/SMBus I/O 扩展器

价格约为 (USD) 1ku | 0.77

TMP1820
数字温度传感器

1-Wire®、1.7V 至 5.5V、±0.3°C 精确数字温度传感器

价格约为 (USD) 1ku | 0.75

TMAG5173-Q1
多轴线性和角度位置传感器

具有 I²C 接口的汽车类高精度、线性 3D 霍尔效应传感器

价格约为 (USD) 1ku | 0.65

TPS53689T
降压控制器(外部开关)

Dual-channel, 8-phase step-down digital multiphase D-CAP+™ controller with VR14 SVID and PMBus

价格约为 (USD) 1ku | 4.787

企业使命

TI 致力于通过半导体技术让电子产品更经济实用, 让世界更美好。我们不断开创集成电路领域的技术革新。创新迭代,不断演进,使我们的技术变得更小巧、更高效、更可靠、更实惠——从而打开了新的市场,使得半导体技术在电子产品中无处不在。

arrow-right TI 中国
arrow-right 业务范围

加入我们的团队

我们的工作节奏快且富有挑战性,而且我们的员工成就了我们的卓越。想要改变世界并爱上您的工作?欢迎加入我们。

搜索空缺职位

我们的企业公民责任承诺

90%

的已发售半导体产品均为绿色产品,符合行业低卤标准。

18.6%

温室气体排放量实现降低 18.6% (2015 - 2021),我们还将致力于继续达到超过 25% 的减排目标。

$61M

美金投入慈善捐赠并与 TI 基金会、TI 员工和退休人员达成合作, 以支持我们的当地社区, 其中包含超过 3,500 万美元的教育捐款。

中国企业公民责任承诺

232

人民币于 2021 年直接用于公益捐赠:支持教育,帮助弱势儿童,环境保护。

12

所 TI 希望小学和 380 所多媒体教室在中国乡村投入使用。

50%

的 TI 中国员工参加了志愿者活动,包括教育、关爱弱势儿童和环境保护。

* 截至 2021 年的准确数据