TI.com 不支持 Internet Explorer 浏览器。为获得良好的体验,请使用其他浏览器。
DAC539E4W
精密 DAC (≤10MSPS)

采用 WCSP 封装、具有 IF-THEN-ELSE 控制功能的四通道 10 位智能模拟前端 (AFE)

价格约为 (USD) 1ku | 1.3

UCC27444-Q1
低侧驱动器

具有 -5V 输入能力的汽车类 4A 双通道低侧栅极驱动器

价格约为 (USD) 1ku | 0.45

UCC14340-Q1
隔离式 DC/DC 转换器

汽车类 1.5W、15V 输入电压、25V 输出电压、高密度、> 3kVRMS、隔离式直流/直流模块

价格约为 (USD) 1ku | 4.2

LM70880-Q1
降压转换器(集成开关)

汽车类、高密度、4.5V 至 80V 输入、8A、低 EMI 同步直流/直流降压转换器

价格约为 (USD) 1ku | 2.97

TMUX6222
模拟开关和多路复用器

具有 1.8V 逻辑电平和闩锁效应抑制的 36V、1:1 (SPST) 2 通道精密开关(低电平有效)

价格约为 (USD) 1ku | 1.51

TCAL9539-Q1
I2C 通用 I/O (GPIO)

具有中断、复位和灵活 I/O 配置的汽车类 16 位低压 I²C/SMBus I/O 扩展器

价格约为 (USD) 1ku | 0.77

企业使命

TI 致力于通过半导体技术让电子产品更经济实用, 让世界更美好。我们不断开创集成电路领域的技术革新。创新迭代,不断演进,使我们的技术变得更小巧、更高效、更可靠、更实惠——从而打开了新的市场,使得半导体技术在电子产品中无处不在。

arrow-right TI 中国
arrow-right 业务范围

加入我们的团队

我们的工作节奏快且富有挑战性,而且我们的员工成就了我们的卓越。想要改变世界并爱上您的工作?欢迎加入我们。

搜索空缺职位

我们的企业公民责任承诺

90%

的已发售半导体产品均为绿色产品,符合行业低卤标准。

18.6%

温室气体排放量实现降低 18.6% (2015 - 2021),我们还将致力于继续达到超过 25% 的减排目标。

$61M

美金投入慈善捐赠并与 TI 基金会、TI 员工和退休人员达成合作, 以支持我们的当地社区, 其中包含超过 3,500 万美元的教育捐款。

中国企业公民责任承诺

232

人民币于 2021 年直接用于公益捐赠:支持教育,帮助弱势儿童,环境保护。

12

所 TI 希望小学和 380 所多媒体教室在中国乡村投入使用。

50%

的 TI 中国员工参加了志愿者活动,包括教育、关爱弱势儿童和环境保护。

* 截至 2021 年的准确数据