新产品
具有三态输出的汽车类 8 通道、2V 至 5.5V 缓冲器
价格约为 (USD) 1ku | 0.288
Automotive octal D-type flip-flops with clear
价格约为 (USD) 1ku | 0.276
我们的企业公民责任承诺
90%
的所售半导体产品均为绿色产品,符合行业低卤标准。
22.4%
降低温室气体排放量,超过 15% 的减排目标 (2015-2020)。
$50M
美金于 2020 年投入至慈善捐赠,包含 TI 基金会捐款,配捐礼物和实物捐赠。
中国企业公民责任承诺
224万
人民币于 2020 年直接用于公益捐赠,抗击疫情,支持教育,帮助弱势儿童。
7
所 TI 希望小学和 380 所多媒体教室在中国乡村投入使用。
50%
的 TI 中国员工参加了志愿者活动,包括支教、关爱弱势儿童和环境保护。
* 截至 2020 年的准确数据