20 多年的模拟专家经验积累,TI《模拟设计期刊》助您深化模拟专业能力。立即获取最新期刊。
借助 TI 支持边缘 AI 的 MCU 和精密传感产品组合,构建更安全、更智能的住宅能源系统,满足太阳能、储能和电动汽车充电的需求
我们拥有 80,000 多款模拟和嵌入式处理产品,赋予工程师充足的信心,在人们日常依赖的各种系统和器件中不断推出新产品。
在电气化、安全和连接领域推动更安全、更具创新的汽车系统发展。
加速构建跨计算、电源和互连领域的可扩展、高效数据中心系统。
基于增强的自动化、可靠性和安全性,实现更智能的工业系统。
通过更智能、更高效的解决方案,为下一代个人电子产品提供支持。
从互连设备到救生系统,我们的技术为改变人类生活、出行和工作方式的创新源源不断地提供支持。
13-MHz, 1.8-V to 5.5-V, Difference Amplifier for Differential to Single-ended conversion
价格约为 (USD) 1ku | 0.21
具有三态输出的单通道 D 型锁存器
具有开漏输出的汽车级 2 通道、1.1V 至 5.5V 缓冲器
价格约为 (USD) 1ku | 0.13
具有 C29x 200MHz、锁步、2MB 闪存的汽车级功能安全合规型 C2000 64 位 MCU
价格约为 (USD) 1ku | 4.65
具有 3 级输出的汽车类 8 级移位和存储总线寄存器
价格约为 (USD) 1ku | 0.197
具有 I2C 接口的汽车级 40V 双通道天线 LDO
价格约为 (USD) 1ku | 1.86
加入世界一流的工程师与问题解决者组成的社区,施展你的才华,共同推动半导体技术的发展,改变生活的方方面面。
在全球持有的专利数量
投资于研发
地区推动全球创新
自 1964 年起 就接受 TI 基金会捐助
TI 所有 300mm 晶圆厂 均使用可再生电力
自 2010 年以来累计在 STEM 教育领域的捐款