TI.com 不支持 Internet Explorer 浏览器。为获得良好的体验,请使用其他浏览器。
TAC5112
音频编解码器

Low-power stereo audio codec with 105dB dynamic range ADC and 114dB dynamic range DAC

价格约为 (USD) 1ku | 1.99

TLC69699
背光 LED 驱动器

SPI 与局部调光 TLC696xx LED 驱动器之间的桥接器

价格约为 (USD) 1ku | 0.4

LP5899
LED 显示驱动器

SPI 与 LP589x 显示 LED 矩阵驱动器之间的桥接器

价格约为 (USD) 1ku | 0.467

LMX2624-SP
射频 PLL 与合成器

具有相位同步功能且支持 JESD204B 的 5MHz 至 24GHz 航天级宽带合成器

TMS320F28P550SG
C2000 实时微控制器

具有 150MHz 频率、512KB 闪存、C28x + CLA、5 个 ADC、CLB、AES 和 NPU 的 C2000™ 32 位 MCU

价格约为 (USD) 1ku | 3.59

TPS650365-Q1
多通道 IC (PMIC)

适用于雷达且具有三个降压转换器和一个 LDO 稳压器、高达 ASIL B 等级的汽车级 35V PMIC

价格约为 (USD) 1ku | 1.45

20 12 月 2024 | 公司博客
随着半导体需求的增长,我们在运营和制造过程中实施的一系列减少废弃物的战略计划,正在不断加强我们对环境保护的承诺。
阅读详情

企业使命

TI 致力于通过半导体技术让电子产品更经济实用, 让世界更美好。我们不断开创集成电路领域的技术革新。创新迭代,不断演进,使我们的技术变得更小巧、更高效、更可靠、更实惠——从而打开了新的市场,使得半导体技术在电子产品中无处不在。

arrow-right TI 中国
arrow-right 业务范围

加入我们的团队

我们的工作节奏快且富有挑战性,而且我们的员工成就了我们的卓越。想要改变世界并爱上您的工作?欢迎加入我们。

搜索空缺职位

我们的企业公民责任承诺

90%

的已发售半导体产品均为绿色产品,符合行业低卤标准。

22%

温室气体排放量实现降低 23% (2015 - 2022),我们还将致力于继续达到超过 25% 的减排目标。

$62M

美金投入慈善捐赠并与
TI 基金会、TI 员工和退休人员达成合作,
以支持我们的当地社区。

中国企业公民责任承诺

3550

人民币累积捐赠用于公益项目:支持教育,帮助弱势学生,以及环境保护。

410

位家庭贫困的珍珠生获得高中学业资助,12 所 TI 希望小学和 380 所多媒体教室在中国乡村投入使用。

983

位 TI 中国员工参与了志愿活动,活动领域涵盖教育、关爱弱势群体以及环境保护。

*除特别说明,均表示截至2023年的数据。