TI.com 不支持 Internet Explorer 浏览器。为获得良好的体验,请使用其他浏览器。
BQ41Z50
电池电量监测

2-4 节串联锂离子高度集成式电池电量计和保护器

价格约为 (USD) 1ku | 2

TPS371K-Q1
监控器和复位 IC

用于直流链路测量且具有集成缓冲器的汽车级 1500V 窗口监控器

价格约为 (USD) 1ku | 2.242

AFE159RP3
生物传感 AFE

具有呼吸、起搏器、导联脱落和导联质量检测以及 FIFO 功能的低功耗 3 通道 ECG AFE

价格约为 (USD) 1ku | 10.25

TDP142-Q1
HDMI、DisplayPort 和 MIPI IC

汽车级 8.1Gbps DP1.4 线性转接驱动器

价格约为 (USD) 1ku | 2.63

TUSB5461-Q1
USB 转接驱动器和多路复用器

适用于源极侧的汽车级 USB Type-C 8.1Gbps DP 2.1 交替模式线性转接驱动器交叉点开关

价格约为 (USD) 1ku | 3.2

INA630
仪表放大器

精密、低功耗、间接电流反馈仪表放大器

价格约为 (USD) 1ku | 0.99

14 4 月 2025 | 公司博客
当今的半导体技术如何推动当下和未来自动驾驶领域的发展
阅读详情

企业使命

TI 致力于通过半导体技术让电子产品更经济实用, 让世界更美好。我们不断开创集成电路领域的技术革新。创新迭代,不断演进,使我们的技术变得更小巧、更高效、更可靠、更实惠——从而打开了新的市场,使得半导体技术在电子产品中无处不在。

arrow-right TI 中国
arrow-right 业务范围

加入我们的团队

我们的工作节奏快且富有挑战性,而且我们的员工成就了我们的卓越。想要改变世界并爱上您的工作?欢迎加入我们。

搜索空缺职位

我们的企业公民责任承诺

90%

的已发售半导体产品均为绿色产品,符合行业低卤标准。

22%

温室气体排放量实现降低 23% (2015 - 2022),我们还将致力于继续达到超过 25% 的减排目标。

$62M

美金投入慈善捐赠并与
TI 基金会、TI 员工和退休人员达成合作,
以支持我们的当地社区。

中国企业公民责任承诺

3550

人民币累积捐赠用于公益项目:支持教育,帮助弱势学生,以及环境保护。

410

位家庭贫困的珍珠生获得高中学业资助,12 所 TI 希望小学和 380 所多媒体教室在中国乡村投入使用。

983

位 TI 中国员工参与了志愿活动,活动领域涵盖教育、关爱弱势群体以及环境保护。

*除特别说明,均表示截至2023年的数据。