TI.com 不支持 Internet Explorer 浏览器。为获得良好的体验,请使用其他浏览器。
TSD18
ESD 保护二极管

采用 SOD-323 封装的 18V 单向浪涌保护器件

价格约为 (USD) 1ku | 0.05

AMC0336-Q1
隔离式 ADC

用于交流电压检测的汽车级 ±1V 输入增强型隔离式调制器

价格约为 (USD) 1ku | 1.84

SN74LVC1G16
反向缓冲器和驱动器

One-channel 1.65V-to-5.5V inverter with open-drain outputs and Schmitt-trigger inputs

价格约为 (USD) 1ku | 0.025

AM62D-Q1
数字信号处理器 (DSP)

具有 Arm® Cortex®-A53、Cortex-R5F 和 LPDDR4 的汽车级 40GFLOPS DSP 音频处理器

价格约为 (USD) 1ku | 16.632

TSD12
TVS 二极管

采用 SOD-323 封装的 12V 单向浪涌保护器件

价格约为 (USD) 1ku | 0.05

LMH13000
跨导放大器和激光驱动器

高速电压控制型电流输出驱动器

价格约为 (USD) 1ku | 3

14 4 月 2025 | 公司博客
当今的半导体技术如何推动当下和未来自动驾驶领域的发展
阅读详情

企业使命

TI 致力于通过半导体技术让电子产品更经济实用, 让世界更美好。我们不断开创集成电路领域的技术革新。创新迭代,不断演进,使我们的技术变得更小巧、更高效、更可靠、更实惠——从而打开了新的市场,使得半导体技术在电子产品中无处不在。

arrow-right TI 中国
arrow-right 业务范围

加入我们的团队

我们的工作节奏快且富有挑战性,而且我们的员工成就了我们的卓越。想要改变世界并爱上您的工作?欢迎加入我们。

搜索空缺职位

我们的企业公民责任承诺

90%

的已发售半导体产品均为绿色产品,符合行业低卤标准。

22%

温室气体排放量实现降低 23% (2015 - 2022),我们还将致力于继续达到超过 25% 的减排目标。

$62M

美金投入慈善捐赠并与
TI 基金会、TI 员工和退休人员达成合作,
以支持我们的当地社区。

中国企业公民责任承诺

3550

人民币累积捐赠用于公益项目:支持教育,帮助弱势学生,以及环境保护。

410

位家庭贫困的珍珠生获得高中学业资助,12 所 TI 希望小学和 380 所多媒体教室在中国乡村投入使用。

983

位 TI 中国员工参与了志愿活动,活动领域涵盖教育、关爱弱势群体以及环境保护。

*除特别说明,均表示截至2023年的数据。