TI.com 不支持 Internet Explorer 浏览器。为获得良好的体验,请使用其他浏览器。
AFE881H1
集成型精密 ADC 和 DAC

具有 DAC、ADC 和 HART® 调制解调器、适用于传感器发送器的 16 位低功耗模拟前端 (AFE)

价格约为 (USD) 1ku | 5.79

TLV1822-Q1
比较器

汽车类、双路、微功耗高压开漏比较器

价格约为 (USD) 1ku | 0.814

UCC28C50-Q1
PWM 控制器

汽车类 30V 低功耗电流模式 PWM 控制器,7V/6.6V UVLO,100% 占空比

价格约为 (USD) 1ku | 0.668

AM69A
基于 Arm 的处理器

32 TOPS vision SoC for 1-12 cameras, Autonomous Mobile Robots, Machine Vision, Mobile DVR, AI-BOX

价格约为 (USD) 1ku | 100.555

DS90UB638-Q1
FPD-Link 串行器/解串器

具有单个 CSI-2 输出端口的汽车级 4.16Gbps FPD-Link III 解串器

价格约为 (USD) 1ku | 3.95

TPS35-Q1
监控器和复位 IC

具有超时看门狗的汽车类纳安级静态电流精密监控器

价格约为 (USD) 1ku | 1.121

企业使命

TI 致力于通过半导体技术让电子产品更经济实用, 让世界更美好。我们不断开创集成电路领域的技术革新。创新迭代,不断演进,使我们的技术变得更小巧、更高效、更可靠、更实惠——从而打开了新的市场,使得半导体技术在电子产品中无处不在。

arrow-right TI 中国
arrow-right 业务范围

加入我们的团队

我们的工作节奏快且富有挑战性,而且我们的员工成就了我们的卓越。想要改变世界并爱上您的工作?欢迎加入我们。

搜索空缺职位

我们的企业公民责任承诺

90%

的已发售半导体产品均为绿色产品,符合行业低卤标准。

18.6%

温室气体排放量实现降低 18.6% (2015 - 2021),我们还将致力于继续达到超过 25% 的减排目标。

$61M

美金投入慈善捐赠并与 TI 基金会、TI 员工和退休人员达成合作, 以支持我们的当地社区, 其中包含超过 3,500 万美元的教育捐款。

中国企业公民责任承诺

232

人民币于 2021 年直接用于公益捐赠:支持教育,帮助弱势儿童,环境保护。

12

所 TI 希望小学和 380 所多媒体教室在中国乡村投入使用。

50%

的 TI 中国员工参加了志愿者活动,包括教育、关爱弱势儿童和环境保护。

* 截至 2021 年的准确数据