TPS65988DJEVM
TPS65988 双端口 USB Type-C® 电力输送评估模块
TPS65988DJEVM
概述
TPS65988DJEVM 是一个适用于双端口 USB Type-C 和电力输送应用的评估模块。允许用户开发各种功率分布和交替模式(例如 DisplayPort)并对现有 USB Type-C 和电力输送系统进行调试。
特性
- 100W 拉功率或灌功率
- 交替模式支持 (Displayport)
- 支持 PD3.0 快速角色交换
- I2C 多主和/或从连接
- 内置 SPI/I2C 调试器和编程器
- 完全可以针对任何 USB Type-C 和电力输送应用进行配置
USB Type-C 和 USB 电力传输 IC
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
用户指南 | TPS65988 评估模块 (Rev. B) | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 3月 4日 | ||
数据表 | TPS65988 双端口、具有集成拉电流和灌电流电源路径、支持 USB3 和交替模式的 USB Type-C® 和 USB PD 控制器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021年 10月 13日 | |
证书 | TPS65988DJEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 11月 1日 |