TPS3831G33EVM-187

超低 150nA、超小电压监控器评估模块

TPS3831G33EVM-187

立即订购

概述

The TPS3831G33EVM-187 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS3831G33 Ultra-Low 150nA, Ultra-Small Voltage Supervisor. The EVM contains an IC for positive fixed voltage monitoring and header connectors for easy connection to external test and application circuitry.

特性
  • 2% Accuracy
  • Ultra-low Supply Current: 250nA
  • Operating Supply Voltage: 0.6V-6.5V
  • Push-Pull RESET output
  • 1.0x1.0mm µSON DQN Package
  • SOT23-3 DBZ Package
监控器和复位 IC
TPS3831 150nA、超低功耗、电源电压监测计
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS3831G33EVM-187 — 超低 150nA、超小电压监控器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 TPS3831G33EVM-187 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
用户指南 TPS3831G33EVM-187 Evaluation Module 2012年 8月 23日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频