无线连接

ZigBee – 工具与软件

<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule is not displayed>
<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule is not displayed>

套件和评估模块

无线连接套件和评估模块包括一组电路板,范围从演示和应用特定硬件,到用于硬件性能测试和软件开发的全功能开发套件。

SimpleLink CC2650 多标准 SensorTag 套件

SensorTag 物联网套件帮助您实现云连接产品创意。它包括 10 个低功耗 MEMS 传感器,可以使用 DevPack 实现扩展,易于添加您自己的传感器或传动器。它以 CC2650 无线 MCU 为基础,提供基于 ZigBee 和其他无线标准的开发。

CC2531 USB 评估模块

CC2531EMK 套件提供了一个 CC2531 USB 软件狗和文档,用于支持 802.15.4/ZigBee 应用与 PC 相连。该软件狗可直接插入到您的 PC 中,并可用作 IEEE 802.15.4 软件包监听器或用于其他目的。

CC2538 开发套件

CC2538 开发套件为基于 ARM Cortex M3 且符合 IEEE 802.15.4 标准的 CC2538 片上系统提供一个完整的硬件性能测试平台和通用软件开发环境。 

CC2538 评估模块

CC2538 评估模块套件是 CC2538DK 的插件套件,其中包含两块 CC2538 评估模块版。CC2538 评估模块可以用作进行硬件与软件原型设计和验证 CC2538 RF IC 性能的参考模块。

ZigBee Light Link 开发套件

ZigBee® Light Link™ 开发套件基于 TI 的 CC2530 片上系统,其中包含您所需的全部资源,让您能够轻松评估 LED 灯产品的 ZLL 照明控制并根据此标准开发简单应用和演示。

软件

无线网络堆栈、外设和驱动程序库以及软件应用示例,用于简化无线应用的设计过程。

Z-Stack™ 软件栈

Z-Stack™ 软件栈是符合 ZigBee 标准的德州仪器 (TI) 协议栈,适用于不断增长的 IEEE 802.15.4 产品和应用系列。Z-Stack™ 软件专为家庭自动化、照明和智能能源应用而设计。

CC2538 基础固件

CC2538 基础固件广泛集中了 CC2538 - 一种基于 ARM Cortex-M3 的符合 IEEE 802.15.4 标准的射频片上系统 - 的软件库。

IEEE802.15.4 媒体接入控制 (MAC) 软件栈

TIMAC 是德州仪器 (TI) IEEE802.15.4 媒体接入控制 (MAC) 软件栈,适用于多种平台,有助于简化应用开发并使移植更方便。

开发工具

使用这些开发工具进行射频测试、配置和代码生成,让您顺利开展编程工作。

SmartRF™ Studio

SmartRF™ Studio 应用将帮助射频系统的设计人员在设计过程的早期阶段方便地评估 RF-IC。它对生成配置寄存器值、实际测试射频系统和查找优化的外部组件值尤为有用。

SmartRF™ Flash Programmer

SmartRF™ Flash Programmer 可用于对大量 SimpleLink 无线网络解决方案器件的闪存进行编程,还可用于升级相关评估板和调试器(SmartRF 评估板、CC 调试器等)的固件和引导加载程序。

用于 SimpleLink™ 解决方案的调试器和编程器

CC 调试器是一种用于 SimpleLink 无线网络解决方案的小型编程器和调试器。它可以与用于 8051(7.51A 或更高版本)的 IAR Embedded Workbench 一起使用以进行调试,也可与 SmartRF Flash Programmer 一起使用以进行闪存编程。