无线连接

Zigbee® (IEEE 802.15.4) 概述

家庭和楼宇自动化应用中稳健的低功耗网状网络标准


功耗超低

依靠单节纽扣电池即可运行数年


可扩展平台

多标准支持


轻松用于设计

可靠的硬件,具有强大的“业内超高水平”软件栈和示例应用

<Section CTA Link - not authored>

即将推出 | SimpleLink™ Zigbee 无线 MCU 

CC2652 无线 MCU 是 SimpleLink MCU 平台的最新成员,得到通用核心软件开发套件 (SimpleLink SDK) 的支持,具有 100% 代码可移植性。请在下面注册,以便在该器件上市时,您能及时收到电子邮件通知!  

CC2652 Chipshot

CC2652

CC2630 Chipshot

CC2630

CC2538 Chipshot

CC2538

CC2531 Chipshot

CC2531

CC2530 Chipshot

CC2530

CC2592 Chipshot

CC2592

Description

An ultra-low power Arm Corex-M4F-based Wireless MCU An ultra-low power Arm Cortex-M3-based wireless MCU An Arm Cortex-M3-based wireless MCU A USB enabled SoC with an integrated 8051 MCU SoC solution with an integrated 8051 MCU Cost-Effective, high performance RF front end for Texas Instruments 2.4 GHz devices

Key Features

SimpleLink MCU platform compliant
Application MCU Arm Cortex-M4F Arm Cortex-M3 Arm Cortex-M3 8051 8051
Flash 352 kB 128 kB 512 kB 256 kB 256 kB
Over the air upgrade
Coming soon Learn more Learn more Learn more Learn more Learn more

ZigBee 解决方案入门

TI 的简单易用的开发套件能够让您立刻开始 ZigBee 开发。

TI 的最新 Z-Stack 支持 ZigBee 3.0,使您的软件更易于维护和使用。

从 TI 专家和客户那里了解如何用 TI 的无线技术拓展物联网。

视频