无线连接

WiLink 组合解决方案 – 工具与软件

<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>
<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>

套件 & 评估模块

WiLink™ 8 解决方案包含一系列套件和评估模块,可简化您的设计并缩短上市时间。选择下面的平台以发现满足您的设计需求的 WiLink 8 解决方案。

基于 Sitara AM335x 处理器的 BeagleBone Green Wireless

SeeedStudio BeagleBone Green Wireless 由 BeagleBoard.org 与 Seeed Studio 联合开发。这款全新的 BBGW 在 BeagleBone Black 开源硬件设计的基础上添加了两个 Grove 连接器,从而能够更轻松地连接到一系列 Grove 传感器。它是来自 BeagleBone 社区的首款 Wi-Fi + 低功耗蓝牙 (BLE) 开发板。只需一根 USB 电缆,便可在 10 秒内启动 Linux 并在 5 分钟内开始开发。

基于 Sitara AM335x 处理器的 BeagleBone Black

BeagleBone Black 是一个低成本、由社区支持的开发平台,适合 ARM® Cortex®-A8 处理器开发人员和业余爱好者。只需一根 USB 电缆,便可在 10 秒内启动 Linux 并在 5 分钟内开始 Sitara AM335x 处理器开发。BeagleBone Black 的板载闪存中附带 Debian GNU/Linux,可立即开始评估和开发。BeagleBone Black 还支持许多其他 Linux 发行版和操作系统,包括 Ubuntu、Android 和 Fedora。BeagleBone Black 的功能可使用称为"Cape"的插件板进行扩展,Cape 可插入到 BeagleBone Black 的两个 46 引脚双排扩展头中。立即插入 WiLink 8 Beagle Cape 并开始在 Wi-Fi、蓝牙和智能蓝牙应用上进行开发!其他 Cape 适用于 VGA、LCD、电机控制、原型设计、电池电源和其他功能。

BeagleBone Black

StreamUnlimited Cape

TI 与 StreamUnlimited 联合开发的 WiLink 8 Wi-Fi®/Bluetooth®/智能蓝牙音频多室 Cape 可与 BeagleBone Black 协同提供一个精准多室音频同步平台。

  • 多个扬声器/Cape 之间实现超精准音频多室同步。
  • StreamUnlimited 软件开发套件(SDK 支持一组丰富的在线音乐服务、UPnP、Airplay® 音频接收器、GStreamer 等)。
  • 2.4GHz 频段上的 Wi-Fi 双频段支持(具有 2x2 MIMO)以及 5GHz 频段上的天线多样性。
  • Wi-Fi/蓝牙 (A2DP)/智能蓝牙共存和多角色 AP/站支持立体声 ADC/DAC 支持 - 板载
  • 立体声 ADC/DAC 和线路输入/输出连接器。
  • 采用 TI Sitara™ AM335x 处理器

适用于 BeagleBone Black 的无线连接 Cape 解决方案

TI 和 Element14 联合开发了用于 BeagleBone Black 的组合型 Wi-Fi、蓝牙、Zigbee® 和 NFC Cape。适用于 BeagleBone Black 的无线连接 Cape 具有 WiLink WL1837MOD 以及 TI CC2530 SoC,从而将 Wi-Fi、蓝牙和 802.15.4 全部纳入到一个便捷的 Cape 中。

  • 2.4GHz 频段上的 Wi-Fi 双频段支持(具有 2x2 MIMO)以及 5GHz 频段上的天线多样性。
  • Wi-Fi/蓝牙 (A2DP)/智能蓝牙共存和多角色 AP/站支持.
  • 支持 IEEE 802.15.4、Zigbee 和 RF4CE。
  • 包含动态 NFC 应答器(需要天线)。
  • 采用 TI 的 SmartConfig™ 技术。

Sitara™ AM335x 评估模块

Sitara AM335x 评估模块 (EVM) 可使开发人员立即开始评估 Sitara AM335x 处理器系列(AM3352、AM3354、AM3356 和 AM3358),并开始构建便携式导航、便携式游戏设备和家庭/楼宇自动化等各种应用。立即插入 WiLink 8 COM8 模块并开始在 Wi-Fi、蓝牙和智能蓝牙应用上进行开发。

WL1835MODCOM8 是 TI WiLink 8 组合模块系列的两款评估板之一。有关需要在 5GHz 频段和较宽工作温度范围内实现高性能的设计,请参阅 WL1837MODCOM8I

借助适用于 Sitara EVM 的 WL1835MODCOM8 套件,客户可将 Wi-Fi® 和 Bluetooth®(仅限 WL183x 模块)轻松添加到基于 TI Sitara 微处理器的嵌入式应用中。TI 的 WiLink 8 Wi-Fi + 蓝牙模块经过预先认证,可在经过功率优化的设计中提供高吞吐量和扩展的范围,并让 Wi-Fi 和蓝牙共存(仅限 WL183x 模块)。TI 可免费提供 Linux 和 Android 高级操作系统 (HLOS) 中针对 Sitara AM335x 微处理器的驱动程序(Linux 和 Android 版本有限制)。

Sitara AM335x 评估模块

Sitara AM572x 评估模块

Sitara AM572x 评估模块 (EVM) 提供了一个快速开始评估 Sitara AM57x 处理器(AM5728AM5726AM5718)的平台,并可加快 HMI、机器视觉、联网、医疗成像和许多其他工业应用的开发速度。它是基于双 ARM® Cortex® -A15、双 C66x 数字信号处理器 (DSP) 的开发平台,集成有 PCIe、SATA、HDMI、USB 3.0/2.0、双千兆位以太网等各种连接选项。Sitara AM572x EVM 还集成了视频和 3D/2D 图形加速,以及四核可编程实时单元 (PRU) 和双 ARM Cortex-M4 内核。立即插入 WiLink™ 8 COM8 模块并开始在 Wi-Fi、蓝牙和智能蓝牙应用上进行开发。

WL1835MODCOM8 是 TI WiLink 8 组合模块系列的两款评估板之一。有关需要在 5GHz 频段和较宽工作温度范围内实现高性能的设计,请参阅 WL1837MODCOM8I

借助适用于 Sitara EVM 的 WL1835MODCOM8 套件,客户可将 Wi-Fi® 和 Bluetooth®(仅限 WL183x 模块)轻松添加到基于 TI Sitara 微处理器的嵌入式应用中。TI 的 WiLink 8 Wi-Fi + 蓝牙模块经过预先认证,可在经过功率优化的设计中提供高吞吐量和扩展的范围,并让 Wi-Fi 和蓝牙共存(仅限 WL183x 模块)。TI 可免费提供 Linux 和 Android 高级操作系统 (HLOS) 中针对 Sitara AM335x 微处理器的驱动程序(Linux 和 Android 版本有限制)。

Sitara AM572x 评估模块

Sitara AM572x 评估模块

Sitara AM437x 评估模块 (EVM) 可使开发人员立即开始评估 Sitara AM437x 处理器系列(AM4376、AM4377、AM4378 和 AM4379),并开始构建便携式导航、患者监护、条形码扫描仪和便携式数据终端等各种应用。立即插入 WiLink 8 COM8 模块并开始在 Wi-Fi、蓝牙和智能蓝牙应用上进行开发。

WL1835MODCOM8 是 TI WiLink 8 组合模块系列的两款评估板之一。有关需要在 5GHz 频段和较宽工作温度范围内实现高性能的设计,请参阅 WL1837MODCOM8I

借助适用于 Sitara EVM 的 WL1835MODCOM8 套件,客户可将 Wi-Fi® 和 Bluetooth®(仅限 WL183x 模块)轻松添加到基于 TI Sitara 微处理器的嵌入式应用中。TI 的 WiLink 8 Wi-Fi + 蓝牙模块经过预先认证,可在经过功率优化的设计中提供高吞吐量和扩展的范围,并让 Wi-Fi 和蓝牙共存(仅限 WL183x 模块)。TI 可免费提供 Linux 和 Android 高级操作系统 (HLOS) 中针对 Sitara AM335x 微处理器的驱动程序(Linux 和 Android 版本有限制)。

AM437x 评估模块

DRA74x "Jacinto 6"

DRA74x ("Jacinto 6") 和 DRA72x ("Jacinto 6 Eco") 基于相同的可扩展架构开发而成,两者同属于 TI 的下一代信息娱乐处理器系列。它们让汽车制造商能够扩大产品投资规模并提供与各种各样的 ARM Cortex-A15 器件在软件和硬件上兼容的多样化产品系列。DRA74x 和 DRA72x 处理器以 OMAP 5 架构为基础(包括 ARM Cortex-A15 内核、四个 Cortex-M4 内核和 SGX544 3D 图形内核),将丰富的车载信息娱乐和远程信息功能融入从入门级到高端处理器的下一代产品中。立即插入 WiLink 8 COM8Q 模块并开始在 Wi-Fi、蓝牙和智能蓝牙应用上进行开发!

DRA74x Jacinto 6

DRA72x "Jacinto 6"

DRA74x ("Jacinto 6") 和 DRA72x ("Jacinto 6 Eco") 基于相同的可扩展架构开发而成,两者同属于 TI 的下一代信息娱乐处理器系列。它们让汽车制造商能够扩大产品投资规模并提供与各种各样的 ARM Cortex-A15 器件在软件和硬件上兼容的多样化产品系列。DRA74x 和 DRA72x 处理器以 OMAP 5 架构为基础(包括 ARM Cortex-A15 内核、四个 Cortex-M4 内核和 SGX544 3D 图形内核),将丰富的车载信息娱乐和远程信息功能融入从入门级到中档再到高端处理器的下一代产品中。立即插入 WiLink 8 COM8Q 模块并开始在 Wi-Fi、蓝牙和智能蓝牙应用上进行开发。

DRA72x Jacinto 6

合作伙伴

WiLink 模块上系统

合作伙伴 SoM 类型 包含的 WiLink 系列 WiFi BT 4.0 Zigbee 操作系统: Android 操作系统: Linux 立即订购
Variscite Dart-MX6 WL183xMOD 802.11 a/b/g/n 2x2 Dart-MX6
I.MX6 Solo/Dual I.MX6 Solo/Dual 802.11 a/b/g/n 2x2 VAR-SOM-SOLO
i.MX6 DART – MX6
802.11 a/b/g/n 2x2 DART – MX6
AM437x WL183xMOD
802.11 a/b/g/n 2x2 Coming soon VAR-SOM-AM437
AM335x WL183xMOD
802.11 a/b/g/n 2x2 VAR-SOM-AM335
Element 14 BeagleBone (AM335x) WL1837MOD 802.11 a/b/g/n 2x2 Launch in 2Q16
Avnet MicroZed™ WL183xMODCOM8 802.11 a/b/g/n 2x2 SoM + WiLink8 adaptor
SECO I.MX6 SoLo WL1831MOD 802.11 b/g/n UDOO NEO
Gumstix AM3703 WL1831MOD 802.11 b/g/n AirSTORM-Y COM
DM3730 WL1831MOD
802.11 b/g/n FireSTORM-P COM
DM3730 WL1831MOD
802.11 b/g/n IronSTORM
96boards HiSilicon Kirin 6220 WL1835MOD 802.11 a/b/g/n 2x2 HiKey
Sierra Wireless WP8548/WP8548-G WL1837MOD 802.11 a/b/g/n 2x2 WL1837MOD based QFSB dongle + mangOH

WiLink 模块合作伙伴

合作伙伴 模块 (TI IC)

Wi-Fi:

.11bgn

Wi-Fi:

.11abgn

Wi-Fi:

MIMO/MRC1

BT®4.0 GNSS 时钟 尺寸 立即订购
Murata Type WT-601(1801) Crystal(On Module) 87.12 mm2 Type WT DS
Type WT-631(1831)
Type WM-603(1803) Type WM DS
Type WM-633(1833)
Type XR-701(1801) Off Module Type XR DS
Jorjin WG7801-D0 (1801) Crystal (On Module) 153.6 mm2 SiP Module
WG7831-D0 (1831)
WG7801-B0 (1801) (Off Module)
WG7831-B0 (1831)
WG-7871-BN (1871) 153.6 mm2 WG-7871
WG7835-V0 (1837) Crystal (On Module) 356.44mm²
WG7833-B0 (1833) TCXO (Off Module) 153.6mm²
WG7837-V0 (1837) TCXO (On Module) 356,44mm²
Partron W1803THPC (1803) Off module 143 mm² C1833THPA
CZ3130A (WL1831, CC253x) Crystal(On Module) 441 mm² CZ3130A DS

WiLink 软件合作伙伴

合作伙伴 解决方案
Stream Unlimited

Audio SW solutions

Electronics, Embedded SW, Apps, EMC

Streaming media solutions

Streaming audio multi-room

Wireless design in and support services

From prototyping to mass production

Intelligraphics

Windows OS, CCX, FIPS and SW porting on different platforms/OS

WiLink 8 drivers for : Windows 7, Windows 8, WES7, WEC7

BT/BLE stack running on Windows OS

Pre certified CCX solution

802.11r : Enhanced roaming capabilities like those needed in pico-cell environments

FIPS-140 security

Wi-Fi packet sniffing, monitor mode capabilities

Security and WFA certification

Mentor Graphics

WiLink 8 drivers part of the Nucleus OS

Wi-Fi Alliance certification support (can include in NRE)

Test results as part of the Nucleus package

Clarinox

Multi-OS expertise - Linux,Android, QNX, Windows AM335 Android and Windows BSP

Application development (QT and UI)

LSR

HW design and regulatory certification

Antenna Development and board design

FCC/IC/CE Testing Services

Wi-Fi Alliance and Bluetooth SIG testing

Chip-down design

Antenna design and simulation

Sporton

One stop service for both regulatory and industry standard compliance:
Regulatory (mandatory)

    - FCC, CE, JRF, International Approval

    - EMC/Basic RF/SAR/HAC/Safety

Industry Standard (voluntary)

    - GCF/PTCRB

    - CTIA OTA

    - Field trial & Qi

软件

用于 Linux OS 的 WiLink 8 Wi-Fi® 驱动程序

NLCP 软件包中包含安装软件包、预编译对象和 TI Linux 开源 Wi-Fi 映像源代码,可轻松地使用 TI WiLink 系列 NLCP Wi-Fi® 驱动程序升级基于 Linux 的默认 PROCESSOR-SDK-AMXXXX 版本。 

  • WiLink 8 驱动程序位于 Linux® 主线内核上。TI 平台附带使用处理器 SDK 的开箱即用体验。NLCP 软件包与不基于处理器 SDK 或 Linux 主线内核的平台相关。

用于非 Linux OS 的 WiLink 8 器件 MCP 专有Wi-Fi 驱动程序

MCP 软件包中包含专有 Wi-Fi 驱动程序的安装软件包、预编译对象和源代码(QNX、Nucleus、WinCE 以及 ThreadX、FreeRTOS、µC、MQX、RTX 和 uITRON RTOS 基线映像),从而能轻松集成 TI WiLink Wi-Fi 驱动程序。

  • 此 MCP 软件包与基于 Linux 的平台无关。有关用于基于 Linux 的平台的驱动程序的更多信息,请参阅 NLCP 版本。

WiLink™ 8 Wi-Fi 网状解决方案

WiLink™ 8 网状解决方案基于 802.11s 网状拓扑,无需额外添加设备或线路即可扩大覆盖范围,为音频、工业和楼宇自动化市场提供了出色的解决方案。

在传统 Wi-Fi 设置中,如果设备距离接入点过远,便无法连接到网络。在 Wi-Fi 网状网络中,连接不是问题!通过使用网状拓扑实现扩展范围,无需添加额外基础设施便可为接入点访问范围外的设备提供连接。各个设备互相通信以构成内部连接网状,其中流量通过多个节点传输到目的地。为减少拥塞,网状上的流量保持在网状内,无需传输到接入点。

我们的自愈网络和经过优化的路径选择算法提供了强大的网络可靠性。网状开源软件包与任意 WiLink 8 模块兼容,提供免费下载并且仅需重新配置网络,从而可轻松转换到 Wi-Fi 网状拓扑。

除了网状软件包,我们还为 WL18XX 模块提供了 WiLink™ Mesh Visualization Tool,这是一款基于 Microsoft® Windows® 的软件工具,用于浏览和显示基于网状网络。

要开始在您的 PC 上进行开发,请订购 BeagleBone Black 开发板E14 Cape WL1837MOD

WiLink 8 Linux 蓝牙附加组件

该软件包中包含安装软件包、预编译对象以及 TI 蓝牙协议栈和平台管理器源代码,可轻松升级 Sitara™ AM57x 评估模块 (EVM)、Sitara AM437x EVM、Sitara AM335x EVM 或 BeagleBone 上基于 Linux 的默认 PROCESSOR-SDK 二进制文件。

  • 该软件是通过 Linaro GCC 构建的,可添加到采用其他平台上类似工具链的 Linux SDK 中。如需了解许可信息、版本说明和支持的配置文件,请下载该软件包。

WiLink 8 蓝牙服务包

蓝牙服务包由以下四个文件组成:

  • BTS 文件 (TIInit_11.8.32.bts) - 必需
  • ILI 文件 (TIInit_11.8.32.ili) - 仅用于调试固件
  • XML (TIInit_11.8.32.xml) - 仅用于调试固件
  • 版本说明文档
  • 许可证协议
  • 此 BTS 文件用于蓝牙固件初始化。

  • 此 ILI 文件用于解码蓝牙固件记录器。此 XML 文件由 HCITester 应用用来以用户友好的方式显示 BTS。

用于 WL18XX 模块的 WiLink™ 8 无线工具

此软件包中包含以下应用:

  • WLAN 实时调优工具 (RTTT)
  • 蓝牙记录器
  • WLAN gLogger
  • 链路质量监测器 (LQM)
  • HCITester 工具
  • BTSout
  • BTSTransform
  • ScriptPad
  • 立即使用用于 WL18xx 模块的无线工具开始评估 WiLink 8 器件。WiLink 8 无线工具提供跟踪和监视蓝牙、蓝牙智能和 Wi-Fi 处理器活动以及射频发送、接收和预认证测试的功能。

技术资源

参考设计

全面的电机驱动和控制设计包括原理图或方框图、BOM、设计文件和测试报告。

低系统功耗

WiLink 8 设备能够通过使用以下两个功能实现低系统功耗:

ELP 模式默认启用,可使 AP 或工作站在信标之间进入睡眠状态,从而节省几 mA 的功耗。

无线局域网唤醒可在 WiLink 8 模块处于唤醒状态并监听完全可配置的"魔术包"的同时使主机处理器进入睡眠状态。一旦 WiLink 8 模块接收到数据包,它便会使用中断引脚唤醒主机处理器。

TX/RX 测试

使用 WiLink 8 设备设计电路板后,将在生产线上使用生产线测试 (PLT)。这样做的目的是彻底检查电路板是否正常工作,并检测任何主要设计问题和制造缺陷。

WLAN 测试使用校准工具或实时调优工具 (RTTT) 软件实现,它们是无线工具软件包的一部分。

TX/RX 测试

认证

TI WiLink 8 模块经过 FCC、IC、CE 和 MIC 认证。WiLink 8 模块也是获得蓝牙特别兴趣小组(蓝牙 SIG)认可的蓝牙认证设计。借助我们的 WiLink 8 解决方案降低设计成本并缩短上市时间。

认证

WiLink 8 模块演示

使用以下 Wi-Fi/蓝牙/Zigbee® 演示进行评估

使用 802.11s 网状网络的音频演示套件

TI 的 WiLink 8 音频演示套件旨在演示德州仪器 (TI) 与 StreamUnlimited (SU) 合作提供的演示音频解决方案。此套件包含三 (3) 个电池供电的基于 Sitara™ 处理器的 BeagleBone Black 开发板和 StreamUnlimited 多室 WL1837MOD Cape,提供 802.11s(网状)支持、超精准音频同步、多室功能、BT (A2DP) 音乐分发(通过网状/AP),并支持在线音乐服务、UPnP 和其他功能。该设计还经过了 Apple Airplay® 认证并支持 Google Cast™ 音频。

Wi-Fi 演示

此演示将展示如何将 WiLink™ 8 模块配置为工作站模式并使用 IW 命令连接到非安全 AP。

使用 WPA 请求连接到安全 AP

此演示将向您展示如何将 WiLink 8 模块配置为工作站模式以连接到支持任意安全模式的 Wi-Fi 网络。可在连接到平台串行端口的同时使用串行通信程序执行配置命令。

便携式无线网关

此演示可让用户通过 WiLink™ 8 设备连接移动设备来访问互联网,WiLink 8 设备已通过其家用 AP 连接到互联网。这展示了 WiLink™ 8 设备的多角色功能,还提供了在这种场景下使用 iPerf 来测量吞吐量的说明。

Wi-Fi/蓝牙共存演示:Wi-Fi 视频 + 蓝牙 A2DP 音频

此演示通过将 Wi-Fi 部分配置为 STA/AP 通信,同时通过蓝牙接口 (A2DP) 传输音频流来展示 Wi-Fi 与蓝牙在 WiLink 8 设备上的共存性。

可配置低功耗 Wi-Fi

WiLink 8 设备能够通过使用无线局域网唤醒实现低系统功耗。此功能可在 WiLink 8 模块监听"魔术包"的同时使主机处理器进入睡眠状态。"此演示的目标是基于预定义的可配置唤醒事件将 Sitara™ 处理器从暂停模式唤醒。在这种情况下,我们指定只有以平台的 MAC 地址为目标的魔术包才能将其唤醒。