无线连接

WiLink 组合解决方案入门

<Horizontal Rule - not authored>

了解 WiLink 8 系列

选择适合您的系统的器件

WiLink 8 系列为您提供六个“引脚对引脚”兼容的模块以确保全面灵活性。这些模块可以显著节省成本,因为无需射频专业知识,从而减少开发工作量。WiLink 8 技术立即可用,还配套提供所有认证以及稳定的软件和硬件平台,从而在开发过程中缩短上市时间。TI 将对所有 WiLink 8 模块提供持续的长期支持(在线以及其他方式)以满足您的需求。

主要特性

产品型号 经 FCC/CE/IC/Telec 认证 天线 Wi-Fi®  蓝牙 4.2/BLE 工业温度
2.4 GHz 5 GHz MIMO/MRC 1
WL1801MOD
One
WL1805MOD Two
WL1807MOD Two
WL1831MOD One
WL1835MOD Two
WL1837MOD Two

1 MIMO (Multiple Input Multiple Output) & MRC (Maximum Ratio Combining) is only supported in 2.4 GHz band with 20 MHz Channels.

开始开发

开始使用 WiLink 解决方案

 

  1. 选择模块
  2. 选择处理器
  3. 开始设计
  Wi-Fi + Bluetooth® + 低功耗蓝牙 Wi-Fi®
双天线 + 双频段
WL1837MOD
  • FCC/CE/IC/Telec 认证
  • 2.4GHz 和 5GHz
  • MIMO/MRC
  • 工业温度
选择了解更多信息
WL1807MOD
  • FCC/CE/IC/Telec 认证
  • 2.4GHz 和 5GHz
  • MIMO/MRC
  • 工业温度
选择了解更多信息
双天线
WL1835MOD
  • FCC/CE/IC/Telec 认证
  • 2.4GHz
  • MIMO/MRC
选择了解更多信息
WL1805MOD
  • FCC/CE/IC/Telec 认证
  • 2.4GHz
  • MIMO/MRC
选择了解更多信息
单天线
WL1831MOD
  • FCC/CE/IC/Telec 认证
  • 2.4GHz
选择了解更多信息
WL1801MOD
  • FCC/CE/IC/Telec 认证
  • 2.4GHz
选择了解更多信息

选择要与 WiLink™ 所选模块模块配对的处理器

Sitara AM335x
  • 300MHz 至高达 1GHz 的可扩展 ARM® Cortex®-A8 核心
  • 适用于增强型用户界面的 3D 图形选项
  • 用于工业以太网协议和位置反馈控制的双核 PRU-ICSS
  • 高级安全引导选项
Sitara AM437x
  • 300MHz 至高达 1GHz 的可扩展 ARM Cortex-A9 核心
  • 适用于增强型用户界面的 3D 图形选项
  • 用于工业以太网协议和位置反馈控制的四核 PRU-ICSS
  • 双摄像头支持,适用于条形码扫描、预览和静止图片
  • 客户可编程的安全启动选项
 
Sitara AM57x
  • 可扩展的单核/双核 Cortex-A15 和 C66x 处理器系列
  • 1080p 高清视频加速
  • 适用于增强型用户界面的双 3D 图形和单 2D 图形选项
  • 用于进行实时确定性控制的四核 PRU 和双 ARM® Cortex®-M4 核心
  • 用于工业通信的 ICSS 以及高速外设(例如 PCIe、USB 3.0、SATA 和千兆位以太网)
非 TI 处理器

TI 允许您灵活地使用 Linux® 操作系统来连接大多数 ARM 处理器

配对的 WiLink™ 模块的资源

下载到 Excel
硬件
 
软件
 
资源
 

高级开发

认证

认证

WiLink 8 模块经过 FCC、IC、CE 和 MIC 认证。它们也是获得蓝牙特别兴趣小组(蓝牙 SIG)认可的蓝牙认证设计。借助我们的 WiLink 8 解决方案降低设计成本并缩短上市时间。

全面的 Wi-Fi 设计和控制设计包括原理图或方框图、BOM、设计文件和测试报告

提问、分享知识并与同行工程师共同解决问题。

访问德州仪器 (TI) 嵌入式处理器 Wiki,获取有关产品、硬件和软件方面的无线连接技术信息。