无线连接

WiLink 8 解决方案

高性能 Wi-Fi + 蓝牙/低功耗蓝牙组合连接器件


高性能

高吞吐量和高级特性(例如范围扩展、多通道和多角色)

  • 范围增大且实现 100Mbps 的吞吐量
  • STA、AP 和 P2P 模式下具有多角色功能
  • 5GHz 频段多元化,实现更高性能
  • 范围和灵敏度增强

经过认证且易于使用

无需内部射频专业技术,可加快上市速度

  • 经过认证的模块可加快上市速度
  • 集成射频和电源管理
  • 合作伙伴生态系统支持多平台开发
  • 主线 Linux® 内核

集成式并可扩展

具有引脚对引脚兼容模块的单芯片组合连接器件

  • 同时支持 2.4GHz 和 5GHz 频段
  • Bluetooth®/Wi-Fi® 兼容性专业知识
  • 从 -40°C 至 85°C 的工业温度支持
  • 消费级、工业级和汽车级型号

低功耗

针对始终保持连接的配置情况进行了优化,专门为使用低功耗模式的电池关键型应用而打造

  • 连接状态下可实现增强型低功耗模式
  • 无线局域网唤醒
  • 软 AP 模式下低功耗状态
<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>

特色 WiLink 8 解决方案

WL1801MOD

WL1805MOD

WL1807MOD

WL1831MOD

WL1835MOD

WL1837MOD

NOTE: All WL18xxMODs are certified and pin-to-pin compatible

Wi-Fi®
Wi-Fi + Bluetooth® + Bluetooth low energy                      
Single antenna
Dual-antenna (MIMO, MRC)
Dual-antenna (MIMO, MRC) + Dual-band (2.4GHz + 5GHz)
Purchase Buy now Buy now Buy now Buy now Buy now Buy now

WiLink 8 解决方案最新动态

WiLink™ 8 Wi-Fi® 网状网络解决方案

802.11s Wi-Fi 网状拓扑无需额外添加设备或线路即可扩大覆盖范围,为音频、工业和楼宇自动化市场提供了出色的解决方案。此 Wi-Fi 网状解决方案可轻松为新器件或以前超出范围的器件增添连接。我们的自愈网络和经过优化的路径选择算法提供了强大的网络可靠性。此网状解决方案开源包与所有 WiLink 8 模块兼容,可免费下载。

WiLink™ 8 网状音频演示套件

TI 支持具有 Wi-Fi 网状网络功能的多种全新连接使用案例。此音频演示套件使用 802.11s Wi-Fi 网状拓扑来展示多室音频解决方案,采用了扬声器之间彼此连接的方式,而无需再通过接入点连接每个扬声器。音频同步小于 20us,可提供无缝聆听体验。此设计将单个蓝牙 a2dp 音频输入流作为源,可实现与所有已连接扬声器的同步播放。

设计和开发

参考设计

以 WiLink™ 8 解决方案为特色的 TI Designs 具有全面的参考设计,包括由具备深厚系统和产品知识的专家们创建的原理图、BOM、设计文件和测试报告。

技术资源

借助含有产品说明书、应用手册和用户指南等资料的综合资料库解决设计难题。

工具和软件

了解全面且易于使用的平台、软件和开发工具,从而简化您的设计。

支持与培训

通过 TI E2E™ 社区论坛、培训和 Wiki 获取有关设计和应用问题的答案。

合作伙伴

了解广泛的无线连接开发合作伙伴网络,以加快应用开发,缩短产品上市时间。