无线连接

SimpleLink™ Wi-Fi® 入门

<Horizontal Rule - not authored>

SimpleLink Wi-Fi 系列是业界首个 Internet-on-a-chip™ 解决方案,提供可轻松连接到云的 Wi-Fi Certified™ IC 和模块。针对电池供电型应用进行了优化,依靠两节 AAA 电池运行两年以上。这些器件提供增强的互联网 & 应用级安全性,并具有内置的可编程性,允许在单个 IC 上开发加密的应用层。无论 Wi-Fi 经验如何,任何人都可以连接到互联网。 

产品系列

SimpleLink Wi-Fi 产品系列提供两个系列的认证器件和模块

CC32xx:在单个芯片上集成 Wi-Fi 的无线微控制器 (SoC)

Wi-Fi 网络处理器 + 集成的 80MHz ARM® Cortex®-M4 MCU(带安全特性和外设,支持快速的应用开发)。

CC31xx:将 Wi-Fi 添加到任何微控制器

具有集成网络处理器、片上 Web 服务器和嵌入式 TCP/IP 堆栈的 IC(可轻松连接到任何微控制器)。

产品和特性 

器件                         网络处理器
(NWP)
主机应用 MCU 应用专用的集成存储器 支持互联网协议 Wi-Fi + 互联网级安全性  应用级安全性 SimpleLink MCU 平台 供货情况 

2nd Generation                                                                                                                                                                                                                                

CC3220SF
1MB XIP Flash + 256KB RAM IPv6, IPv4

Order IC

Order Module

CC3220S 256KB RAM IPv6, IPv4

Order IC

Order Module

CC3220R 256KB RAM IPv6, IPv4 Order IC
CC3120 IPv6, IPv4

Order IC

Order Module

1st Generation

CC3200 256KB RAM IPv4

Order IC

Order Module

CC3100 IPv4

Order IC

Order Module

All modules with antennas are Pin-to-pin compatible to other modules with antennas
All modules without antennas are Pin-to-pin compatible with other modules without antennas 

开始开发

了解使用 SimpleLink Wi-Fi 器件开始开发有多么容易。从这些选项之一选择适合您的开发设置,然后开始开发!

开始使用 SimpleLink Wi-Fi 解决方案

 

  1. 选择微控制器类型
  2. 选择处理器
  3. 开始设计
 

集成无线 MCU-SoC

无线网络处理器 + 外部 MCU

+
需要更多信息以便进行选择? 请单击此处

选择集成无线 MCU

CC3220SF

RAM

网络特性

可编程 MCU

互联网级安全性

应用级安全性

SimpleLink MCU 平台

供货情况

256K + 1MB 闪存

Ipv6、Ipv4

支持

支持

支持

支持

IC、模块

CC3220S

RAM

网络特性

可编程 MCU

互联网级安全性

应用级安全性

SimpleLink MCU 平台

供货情况

256K

Ipv6、Ipv4

支持

支持

支持

支持

IC、模块


 

CC3220R

RAM

网络特性

可编程 MCU

互联网级安全性

应用级安全性

SimpleLink MCU 平台

供货情况

256K

Ipv6、ivp4

支持

支持

不支持

支持

IC

CC3200

  • 第 1 代

RAM

网络特性

可编程 MCU

互联网级安全性

应用级安全性

SimpleLink MCU 平台

供货情况

256K

Ipv4

支持

支持

不支持

不支持

IC、模块

选择了一个无线网络处理器和外部 MCU

CC3120

RAM

网络特性

互联网级安全性

SimpleLink MCU 平台

供货情况

256K

Ipv6、ipv4

支持

支持

IC、模块

外部 MCU


SimpleLink MSP432™ MCU(32 位 MCU) 
  • 超低功耗
  • 闪存:高达 265kB
  • RAM:高达 64kB
  • 集成的 ADC
  • SimpleLink MCU 生态系统
  • 了解更多信息
TM4C12x MCU  
PC 主机连接
非 TI MCU
选择

请选择一个外部 MCU


CC3100

  • 第 1 代

RAM

网络特性

互联网级安全性

SimpleLink MCU 平台

供货情况

256K

Ipv4

支持

不支持

IC、模块

外部 MCU


MSP430™ MCU(16 位 MCU) 
TM4C12x MCU  
PC 主机连接
非 TI MCU
选择

请选择一个外部 MCU


有关 SimpleLink Wi-Fi 的资源

下载到 Excel

硬件

 

软件

 

资源

 

高级开发

一个 SDK。强大的工具。有线和无线微控制器。

通过 TI 物联网云生态系统,快速轻松地将更多设备连接到物联网。

为您的下一个设计寻找灵感。

从智能家居到工业,了解 SimpleLink Wi-Fi 可以如何满足您的设计需求。

加入我们的 SimpleLink Wi-Fi 社区以分享创意并获得设计支持。

查看 SimpleLink Wi-Fi 系列产品新闻和客户等方面的最新和最重要动态

利用我们的深入白皮书、应用手册等来寻找答案

了解可用于全新 SimpleLink Wi-Fi 系列产品的全系列工具和软件

利用我们的技术配套资料和材料开始您的设计。