无线连接

无线连接 – 工具与软件

<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>
<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>

套件 & 评估模块

无线连接套件和评估模块包括一组电路板,范围从演示和应用特定硬件,到用于硬件性能测试和软件开发的全功能开发套件。

SimpleLink™ 多标准 CC2650 LaunchPad 开发套件

凭借 SimpleLink CC2650 无线微控制器 (MCU) LaunchPad 套件将您的 LaunchPad™ 开发套件推向云端!CC2650 LaunchPad 套件采用 SimpleLink 超低功耗 CC26xx 系列器件,轻松实现与 LaunchPad 套件生态系统的低功耗蓝牙连接。

SimpleLink 低于 1GHz CC1310 无线 MCU LaunchPad 开发套件

CC1310 LaunchPad 开发套件具有低于 1GHz 无线电,它在单芯片上与 32 位 ARM®Cortex®-M3 处理器组合,提供远距离连接。CC1310 器件是一款面向低功耗、远距离无线应用的无线 MCU。

SimpleLink Wi-Fi CC3200 LaunchPad

CC3200 LaunchPad 套件使用 FTDI 器件实现板载仿真,并且包含提供完全开箱即用体验的传感器。此套件附带驱动程序支持,还有一个包含 40 多个 Wi-Fi 协议应用、互联网应用和 MCU 外设示例的软件开发套件。

SimpleLink 低功耗蓝牙/多标准 CC2650 SensorTag 套件

SensorTag 物联网套件帮助您利用低功耗蓝牙、ZigBee 和 6LoWPAN 将自己的云连接产品创意付诸实践。现在,该 SensorTag 将 10 个低功耗 MEMS 传感器集成在微小的红色封装内。它可以使用 DevPack 插件模块实现扩展以便于添加您自己的传感器或传动器。

CC256x 蓝牙/双模评估模块

CC256x 蓝牙解决方案可以支持蓝牙经典和低功耗蓝牙或 ANT。CC256x QFN EM 板用于评估目的,可与 TI 的硬件开发套件(例如 MSP-EXP430F5529 和 MSP-EXP430F5438)配合使用。

软件

无线网络堆栈、外设和驱动程序库以及软件应用示例,用于简化无线应用的设计过程。

TI 15.4 Stack 软件开发套件 (SDK)

TI 15.4-Stack 面向低于 1GHz 的应用,是一种基于 802.15.4e/g 标准的星形网络解决方案。TI 15.4-Stack 具有多种重要优点,例如,在 FCC 频段中具有更长的范围,以及由于实现了跳频而能更好地防止波段干扰。

SimpleLink Wi-Fi Starter Pro

SimpleLink Wi-Fi® Starter Pro 移动应用是一款用于配置 SimpleLink 的移动应用。它可以协同反馈和备用选项实现高级 AP 模式配置,确保成功完成处理。

CC3200 软件开发套件 (SDK)

CC3200 SDK 包含用于集成式可编程 MCU 的驱动程序、超过 40 个有关 Wi-Fi 功能、互联网应用和外设功能的示例应用,以及使用该解决方案所需的相关文档。

BLE-Stack SDK 和工具

适用于 SimpleLink CC2640 无线 MCU 和 CC2540/CC2541 器件的低功耗蓝牙 BLE-Stack 软件栈包括了开发单模低功耗蓝牙应用所需的所有软件。

Z-Stack™ 软件栈

Z-Stack 软件栈是符合 ZigBee 标准的德州仪器 (TI) 协议栈,适用于不断增长的 IEEE 802.15.4 产品和应用系列。Z-Stack 软件专为家庭自动化、照明和智能能源应用而设计。

开发工具

使用这些开发工具进行射频测试、配置和代码生成,让您顺利开展编程工作。

SimpleLink Academy

SimpleLink Academy 使用 Code Composer Studio IDE,具备从基本示例到深度演示、互动测验和实验室任务等所有内容,可指导您完成使用 TI SimpleLink 无线 MCU 进行设计的所有步骤。

SimpleLink Studio for CC3100

一款基于 Windows 的软件工具,用于辅助开发 MCU 的嵌入式网络应用 & 软件。嵌入式软件开发人员可以使用任何桌面 IDE(例如 Visual Studio 或 Eclipse)开发/测试应用 & 使用 CC3100 BoosterPack 将应用连接到云。

SmartRF™ Studio

SmartRF Studio 是一款 Windows 应用,可用于评估和配置 TI 的大多数无线连接器件。该应用可帮助射频系统的设计人员在设计过程的早期阶段方便地评估 RF-IC。

用于 SimpleLink 解决方案的调试器和编程器

CC 调试器是一种用于 SimpleLink 无线网络解决方案的小型编程器和调试器。它可以与用于 8051(7.51A 或更高版本)的 IAR Embedded Workbench 一起使用以进行调试,也可与 SmartRF Flash Programmer 一起使用以进行闪存编程。

Sensor Controller Studio

一款 Windows 应用,用于针对集成到 SimpleLink CC26xx/CC13xx 无线 MCU 中的传感器控制器进行任务开发和调试。它将帮助开发人员快速创建可以独立于系统 CPU 而自主执行简单后台任务的应用。